1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: JFI-0203-03
- Material: iglidur® J
- Forma: Cojinete con valona
- Dimensiones:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Ajuste las dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Excelente resistencia al desgaste a temperatura ambiente
- Muy buena resistencia al desgaste a temperaturas medias
- Excelentes coeficientes de fricción
- Baja absorción de humedad
- Excelente resistencia a los productos químicos
- Resistencia a la presión en los bordes
- Protección contra golpes e impactos
- Resistencia a la suciedad y al polvo
- Protección frente al moho de acuerdo con DIN EN ISA 846
iglidur® J | Versátil y duradero
Los insertos metálicos iglidur® J se caracterizan por los coeficientes de fricción más bajos en funcionamiento en seco y una muy baja tendencia al stick-slip o deslizamiento irregular. Con una presión superficial máx. recomendada de 35 MPa, los insertos metálicos iglidur® J no son compatibles con cargas extremas.
Aplicaciones típicas
Maquinaria de vending
Industria de la impresión
Industria de bebidas
Aeronáutica
Salas blancas
Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
Utilice las opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
Los insertos metálicos iglidur® J se caracterizan por los coeficientes de fricción más bajos en funcionamiento en seco y una muy baja tendencia al stick-slip o deslizamiento irregular. Con una presión superficial máx. recomendada de 35 MPa, los insertos metálicos iglidur® J no son compatibles con cargas extremas.
Aplicaciones típicas
Maquinaria de vending
Industria de la impresión
Industria de bebidas
Aeronáutica
Salas blancas
Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?