Cojinete de fricción, iglidur® L250, mm - L250SM

En aplicaciones con velocidades elevadas

Cojinete de fricción, iglidur® L250, mm - L250SM
Cojinete de fricción, iglidur® L250, mm - L250SM drawing
1 de 2
Cojinete de fricción, iglidur® L250, mm - L250SM
Cojinete de fricción, iglidur® L250, mm - L250SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: L250SM-0608-06
  • Material: iglidur® L250
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajuste las dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Excelentes coeficientes de fricción
  • Resistencia a la presión en los bordes
  • Protección contra golpes e impactos
iglidur® L250 | Para altas velocidades
iglidur® L250 es un material para insertos metálicos para altas velocidades, movimientos deslizantes rápidos y coeficientes de fricción bajos. El material iglidur® L250 puede resaltar estas ventajas especialmente con cargas bajas. Estas pueden encontrarse en ventiladores, motores pequeños, sensores con un tiempo de respuesta rápido o aplicaciones de la tecnología magnética.

Aplicaciones típicas

Automoción

Aquí hay más aplicaciones:
Soluciones industriales
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Para aplicaciones rotativas a alta velocidad
  • Cuando se requiere la máxima vida útil posible
  • Para aplicaciones de baja carga
  • Cuando se necesita un nivel de ruido bajo
  • Para un coeficiente de fricción muy bajo
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado

Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo

Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos