Cojinete de fricción, iglidur® AB, mm - ABSM

El primer cojinete antibacteriano de iglidur®

Cojinete de fricción, iglidur® AB, mm - ABSM
Cojinete de fricción, iglidur® AB, mm - ABSM drawing
1 de 2
Cojinete de fricción, iglidur® AB, mm - ABSM
Cojinete de fricción, iglidur® AB, mm - ABSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: ABSM-0608-06
  • Material: iglidur® AB
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajuste las dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Baja absorción de humedad
  • Antibacteriano
iglidur® AB | El primer cojinete iglidur® antibacteriano
Los cojinetes de iglidur® AB ayudan a reducir el nivel de contaminación bacteriana en puntos de apoyo de difícil acceso. iglidur® AB se desarrolló específicamente para aplicaciones en zonas con altos requisitos de higiene. A menudo, estas
aplicaciones son pivotes accionados manualmente (puertas, mobiliario médico, etc.). El material reduce el nivel de contaminación bacteriana, pero, al igual que todos los materiales "antibacterianos", no sustituye a las medidas higiénicas adecuadas.

Áreas de aplicación típicas
  • Tecnología médica
  • Tecnología de laboratorio
  • Sistemas de ventilación
  • Mobiliario y equipos sanitarios
  • Cojinetes para mobiliario hospitalario y asistencial
Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones sectoriales

 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando los puntos de apoyo deben cumplir estándares de higiene elevados
  • Cuando se requiere un inserto metálico universal para aplicaciones
    manuales
  • Cuando se requiere un inserto metálico para cargas bajas a medias
¿Cuándo no utilizarlo?
 
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado 

Tolerancias y sistema de medición
Las altura de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo

Montaje
Los cojinetes iglidur® son cojinetes de acoplamiento a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el agujero de fijación. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos