1 de 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: GTM-0918-015
- Material: iglidur® G
- Forma: Arandelas de plástico
- Dimensiones:
- d1 9 mm
- d2 18 mm
- d4 13.5 mm
- d5 1.5 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Ajuste las dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- El material iglidur® más popular en todo el mundo
- Elevada resistencia al desgaste
- Resistencia al polvo y a la suciedad
- Económico
iglidur® G | El cojinete de uso general
Ámbitos de aplicación típicos
Agricultura
Automoción
Maquinaria de construcción
Máquinas-herramienta
Fitness y deportes
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
Utilice las opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
- Más de 650 tamaños disponibles en stock
- Alta resistencia al desgaste
- Resistente al polvo y a la suciedad
- Económico
- Sin lubricación ni mantenimiento
Ámbitos de aplicación típicos
Agricultura
Automoción
Maquinaria de construcción
Máquinas-herramienta
Fitness y deportes
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?