My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Rodamientos plásticos con soporte

Robustos, resistentes a la corrosión y duraderos
Comparados con los rodamientos axiales hechos de metal, los rodamientos plásticos de bolas son hasta un 60 % más económicos y un 40 % más ligeros. También proporcionan un funcionamiento económico. Los cojinetes permiten un funcionamiento en seco de baja fricción e higiénico. Son resistentes a la corrosión y a los entornos duros, no magnéticos (opcional), aislantes eléctricos y muy duraderos.   
igus® suministra dos versiones de este tipo de rodamientos de bolas xiros® con carcasa igubal®: una versión especialmente compacta y rígida en la que las bolas de vidrio o acero inoxidable ruedan en la ranura de la carcasa, y otra versión autoajustable que compensa los errores de alineación.

Productos

Filtro

Requerimientos
Tamaño
Material
Temperaturas
Otros

Número de productos: 5

Rodamientos de bolas xiros® con soporte, ESTM, autoajustables, bolas de vidrio, mm
  • Versión oscilante, compensación de errores de alineación
  • Sin metales
  • Funcionamiento silencioso
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a las sustancias químicas
  • Resistente al agua de mar
  • Resistente a la suciedad
  • Económico
  • Material de las bolas: Vidrio
  • Material de los anillos: xirodur B180

desde / de 14,12 USD / Uni.

3 artículos de 3 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Rodamiento de bolas xiros® con soporte, ESTM, montaje fijo, bolas de acero inoxidable, mm
  • Fácil de instalar
  • Funcionamiento silencioso
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a las sustancias químicas
  • Resistente al agua de mar
  • Resistente a la suciedad
  • Económico
  • Material de las bolas: Acero inoxidable
  • Material de los anillos: xirodur B180

desde / de 8,60 USD / Uni.

3 artículos de 3 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Rodamiento de bolas xiros® con soporte, ESTM, montaje fijo, bolas de vidrio, mm
  • Fácil de instalar
  • Sin metales
  • Funcionamiento silencioso
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a las sustancias químicas
  • Resistente al agua de mar
  • Resistente a la suciedad
  • Económico
  • Material de las bolas: Vidrio
  • Material de los anillos: xirodur B180

desde / de 11,12 USD / Uni.

3 artículos de 3 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Rodamiento de bolas xiros® con soporte, ESTM, autoajustable, bolas de acero inoxidable, mm
  • Versión oscilante, compensación de errores de alineación
  • Funcionamiento silencioso
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a las sustancias químicas
  • Resistente al agua de mar
  • Resistente a la suciedad
  • Económico
  • Material de las bolas: Acero inoxidable
  • Material de los anillos: xirodur B180

desde / de 11,49 USD / Uni.

3 artículos de 3 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
Rodamiento de bolas xiros® con soporte, ESTM, sustitución 1:1, bolas de acero inoxidable, mm
  • Material de las bolas: Acero inoxidable
  • Material de los anillos: xirodur B180
  • Material de la jaula: xirodur B180

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h