Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
El recorrido de retracción alcanza los 500 mm con triflex® RSE
2Para TRC y TRE
3Se suministra con el terminal fijo (derecho o izquierdo)ya montado
4Soporte de fijación para un montaje a medida
5Guía lineal drylin® W de igus® libre de mantenimiento
6Posición de montaje ajustable
7Sistema abierto, sencillo y de diseño compacto
8También apropiadas para aceleraciones extremas (gracias a su peso reducido)
Para seleccionar cadenas robóticas, lineales o rotatorias
Referencia | Punto de conexión | Longitud de retracción máx. (mm) | ||
---|---|---|---|---|
TR.RSE.02.40.R | Punto de conexión en la derecha | 500 | 730,67 EUR | |
TR.RSE.50.R | Punto de conexión en la derecha | 500 | 1.054,02 EUR | |
TR.RSE.02.40.L | Punto de conexión en la izquierda | 500 | 730,67 EUR | |
TR.RSE.50.L | Punto de conexión en la izquierda | 500 | 1.054,02 EUR |
Referencia | Altura interior | Cadena portacables longitud estándar [LLL*] | Longitud de la cadena portacables dentro del sistema | Longitud total [LLL* + 904 mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRC.RSE.40.058.0500.0 | 15 | 13 | 500 | 904 | 1404 | 226,28 EUR | |
TRC.RSE.40.058.0750.0 | 15 | 13 | 750 | 904 | 1654 | 262,89 EUR | |
TRC.RSE.40.058.1000.0 | 15 | 13 | 1000 | 904 | 1904 | 299,48 EUR | |
TRC.RSE.40.058.1250.0 | 15 | 13 | 1250 | 904 | 2154 | 336,07 EUR | |
TRC.RSE.50.080.0750.0 | 18,8 | 16,2 | 750 | 1044 | 1794 | 354,23 EUR | |
TRC.RSE.50.080.0500.0 | 18,8 | 16,2 | 500 | 1044 | 1544 | 312,79 EUR | |
TRC.RSE.50.080.1000.0 | 18,8 | 16,2 | 1000 | 1044 | 2044 | 392,90 EUR | |
TRC.RSE.50.080.1250.0 | 18,8 | 16,2 | 1250 | 1044 | 2294 | 431,58 EUR | |
TRC.RSE.50.080.1500.0 | 18,8 | 16,2 | 1500 | 1044 | 2544 | 473,02 EUR |
*LLL = longitud adicional desde la guía deslizante
longitud cadena total = longitud adicional desde la guía deslizante (LLL) + longitud de cadena dentro del sistema
Referencia | Altura interior | Cadena portacables longitud estándar [LLL*] | Longitud de la cadena portacables dentro del sistema | Longitud total [LLL* + 904 mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRE.RSE.40.058.0500.0.B | 15 | 13 | 500 | 904 | 1404 | 241,95 EUR | |
TRE.RSE.40.058.0750.0.B | 15 | 13 | 750 | 904 | 1654 | 281,34 EUR | |
TRE.RSE.40.058.1000.0.B | 15 | 13 | 1000 | 904 | 1904 | 320,75 EUR | |
TRE.RSE.40.058.1500.0.B | 15 | 13 | 1500 | 904 | 2154 | 399,52 EUR | |
TRE.RSE.50.080.0500.0.B | 18,8 | 16,2 | 500 | 1044 | 1544 | 329,36 EUR | |
TRE.RSE.50.080.0750.0.B | 18,8 | 16,2 | 750 | 1044 | 1794 | 373,60 EUR | |
TRE.RSE.50.080.1000.0.B | 18,8 | 16,2 | 1000 | 1044 | 2044 | 414,88 EUR | |
TRE.RSE.50.080.1500.0.B | 18,8 | 16,2 | 1500 | 1044 | 2544 | 500,40 EUR |
Referencia: | Índice de tamaño | A en mm | B en mm | C en mm | D en mm | Peso de llenado en kg | Peso del producto en kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.RSE.40.Cover | 40 | 115 | 240 | 180 | 200 | 1,5 | 1,1 | 142,47 EUR | |
TR.RSE.50.Cover | 50 | 126 | 300 | 248 | 248 | 1,5 | 1,7 | 226,64 EUR |
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h