Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Módulo universal compacto triflex® RS dresspack para robots industriales

Módulo universal para todos los movimientos del robot

El paquete energético triflex® RS es un módulo universal muy compacto que se instala utilizando los agujeros de fijación existentes del robot. La instalación baja y la guía de cadena triflex® R paralela al brazo del robot, aplicaciones con espacio de instalación extremadamente estrechos, también pueden ser implementadas. El paquete energético triflex® RS con varillas de fibra de vidrio integradas ofrece una excelente opción para implementar el suministro de energía a la cabeza del robot de forma segura y sin tensión en los cables.Nuestro personal estará encantado de responder a las preguntas sobre su aplicación específica directamente in situ.
Tienda online

Sistema triflex R RS

 
1: Un módulo compacto y de rápido montaje en el robot industrial
 
2: La fibra resorte integrada evita la formación de bucles
 
3: Tope final para un movimiento definido y libre
 
4: Terminales de montaje para una fijación segura
 
5: Terminal pasante para un guiado en paralelo cerca del brazo del robot

Francisco Martínez

¿Tiene una consulta? Estaré encantado de ayudarle

10 preguntas + 2 herramientas

Para seleccionar cadenas robóticas, lineales o rotatorias

Suministro de energía giratorio

Descargue el whitepaper gratuito

Ejemplo de aplicación

  • Kit estándar listo para instalar para todas las aplicaciones
  • El sistema de retracción funciona con las cadenas portacables de la serie TRE y TRC
  • Bien adaptado a los entornos más duros: poco desgaste
  • Varillas de fibra de vidrio integradas para la fuerza de retracción
  • Solución óptima para aplicaciones robóticas en un espacio de montaje muy reducido
  • Ahorro de espacio gracias a su baja altura y guiado lo más cerca posible del brazo del robot
  • Excelente vida útil
  • Uso universal
Sistema de retracción en uso
Sistema de retracción lineal triflex RSE en uso

Un sistema completo en 4 pasos

Paso 1

Selección del tamaño correcto de la cadena mediante la herramienta online

  • Determine el número y el diámetro exterior de los cables y mangueras que serán guiados por los ejes 3 a 6.
  • El configurador de la distribución interior le ayuda a encontrar el tamaño de cadena adecuado para alojar los cables necesarios.
  • Al seleccionar una cadena portacables, tenga en cuenta que con este sistema solo se pueden utilizar TRC y TRE.B.

Paso 2

Seleccione la placa de montaje para el sistema de retracción

Perfil del sistema triflex RS La imagen muestra el punto fijo a la izquierda
  • Puede elegir si prefiere que el punto fijo de la cadena portacables esté a la derecha o a la izquierda
  • La determinación del punto fijo, ya sea izquierda o derecha, siempre se realiza mirando desde atrás
  • Terminales de montaje y terminal pasante incluidos en el pedido

Paso 3

Seleccione el tipo de cadena y la longitud adicional

TRE.B: la versión abierta

  • La versión TRE.B puede absorber 4 veces más fuerza de tracción que la versión TRC
  • La versión abierta permite introducir cables y tubos en la cadena portacables simplemente mediante presión
  • Elija el tamaño correspondiente al sistema RS elegido
  • Utilizando la referencia se puede especificar la longitud adicional de la cadena (500 mm, 1.000 mm, 1.500 mm o 2.000 mm) que debería estar disponible fuera de la RS.

TRC: la versión cerrada

  • La versión cerrada ofrece la máxima protección contra las influencias externas
  • Elija el tamaño correspondiente al sistema RS elegido
  • Utilizando la referencia se puede especificar la longitud adicional de la cadena (500 mm, 1.000 mm, 1.500 mm o 2.000 mm) que debería estar disponible fuera de la RS.

Paso 4

Seleccione el adaptador adecuado

Opciones adicionales para una mayor protección

Sistema RS con cubierta

Sistema triflex R RS con cubierta
Dibujo de la cubierta de RS
  • Ideal para realizar trabajos por encima de la cabeza
  • Proporciona apoyo adicional al suministro de energía
  • Superficies para accesorios ligeros adicionales o para el etiquetado de aplicaciones
Referencia: Índice de tamaño A
en mm
B
en mm
C
en mm
D
en mm
Peso de llenado
en kg
Peso del producto
en kg
Precio
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TR.RS.40.COVER 40 101,7 550 567,5 244,6 1,5 2,6 240,31 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TR.RS.50.COVER 40 101,7 550 567,5 244,6 1,5 2,8 240,31 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TR.RS.60.COVER 60 170,7 850 880 344,6 3,5 7,2 287,46 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TR.RS.70.COVER 70 170,7 850 880 344,6 3,5 7,2 287,46 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TR.RS.85.COVER 85 170,7 850 880 344,6 3,5 7,2 287,46 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TR.RS.100.COVER 100 172 853 910,5 397,6 3,5 8 319,46 EUR Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Ejemplo de un sistema RS

Vídeo de instalación del sistema RS


Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h