Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Configuradores de cadenas portacables triflex® R

Quick Robot

El configurador para obtener el sistema robótico completo

El configurador permite diseñar un sistema de guiado de energía completo, desde el eje 2 hasta el eje 6. Para los siguientes fabricantes: 
  • ABB
  • Fanuc
  • Kuka
  • Yaskawa
  • Universal Robots
  • Techman Robot
  • AUBO
  • Comau
  • Doosan
Ir al configurador

Realidad aumentada en Quick Robot

Realidad aumentada en la actualización

Actualización para la Hannover Messe de 2023

Nos esforzamos en mejorar nuestros servicios constantemente, como el Quick Robot. Hemos añadido una nueva función a la herramienta para la Hannover Messe 2023.
Para tres modelos de robot, cada uno con una configuración específica, ofrecemos la opción de representar un robot ABB, Fanuc y Kuka con realidad aumentada. 
Experimente la visualización de su proyecto de una forma totalmente nueva.   
Probar la actualización de realidad aumentada

Francisco Martínez

¿Tiene una consulta? Estaré encantado de ayudarle

10 preguntas + 2 herramientas

Para seleccionar cadenas robóticas, lineales o rotatorias

Suministro de energía giratorio

Descargue el whitepaper gratuito

Añada cables y tubos directamente en el configurador

Con la herramienta online, puede configurar rápida y fácilmente el sistema adecuado para el robot correspondiente.
Sin embargo, el tamaño del sistema energético también debe adaptarse a los cables y tubos. Lo ideal es que el nivel de llenado de la cadena portacables no exceda el 60% de su capacidad. 
Para garantizar que se selecciona el tamaño correcto del sistema, los cables y tubos pueden configurarse directamente en la herramienta online.     

Distribución interior para todas las series de triflex R

Al elegir el tamaño de su sistema triflex R, asegúrese de dejar cierta holgura para todos los cables eléctricos, neumáticos y de fluidos. Esta holgura es necesaria para compensar las fuerzas generadas por los movimientos entre la cadena portacables y los cables, por un lado, y entre los propios cables, por otro. Los cables deben colocarse con suficiente holgura. El siguiente cálculo se puede considerar como una regla general aproximada: La suma de las secciones de los cables no debe superar el 60% de la sección de la cadena, y debe respetarse un espacio del 10% o de al menos 1 mm respecto al siguiente cable o cadena portacables. La forma más rápida y sencilla de configurar los cables y tubos para una cadena triflex R es utilizar el configurador de la distribución interior, en el que se encuentran todas las series de triflex R
Ir al configurador

Llenado máximo 

Cadena triflex R llenada adecuadamente

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h