Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
¿Tiene una consulta? Tanto yo, como el resto del equipo de igus España estamos para ayudarle.
Descargue esta guía única de inspiración con soluciones reales a retos de clientes.
Solicite una muestra de las referencias a probar o reciba su iglidur samplebox
Los cojinetes de fricción iglidur son cojinetes que están sobredimensionados para encajar en un alojamiento de tolerancia H7. Sin embargo, la introducción del cojinete no siempre se realiza en una cadena de montaje utilizando las herramientas adecuadas. Las herramientas para el montaje mediante presión permiten una introducción rápida y sencilla, incluso con un martillo. Actualmente hay dos tamaños disponibles: para cojinetes con un diámetro de eje de 13 a 50 mm (PT-1350) y para los que tienen un diámetro de eje de 6 a 20 mm (PT-0620).
✅ Diseño de tolerancias para definir el juego correcto de los cojinetes
✅ Métodos de medición y consejos para determinar los cojinetes lisos de plástico
✅ Tolerancias de montaje y medidas para simplificar el montaje
✅ Métodos para la instalación de cojinetes de fricción de plástico
Los cojinetes iglidur se entregan listos para su montaje. La gama de productos es tan amplia que en la mayoría de los casos permite utilizar una dimensión estándar. Si por cualquier motivo fuera necesario mecanizar el cojinete, la tabla siguiente muestra los valores estándar. Sin embargo, debe evitarse el mecanizado posterior de las superficies de deslizamiento, ya que provoca en un aumento del desgaste de los cojinetes, a excepción del material iglidur M250, que resulta muy adecuado para el mecanizado posterior. Con otros cojinetes iglidur, las desventajas del mecanizado del diámetro interior pueden compensarse con la lubricación durante el montaje.
Proceso | Volteo | Perforación | Fresado |
Material de la herramienta | SS | SS | SS |
Avance [mm] | 0,1... 0,5 | 0,1... 0,5 | hasta 0,5 |
Ángulo de holgura | 5... 15 | 10... 12 | |
Ángulo de sujeción | 0... 10 | 3... 5 | |
Velocidad de corte [m/min] | 200... 500 | 50... 100 | hasta 100 |
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h