Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
Mejore su tecnología y reduzca los costes

Componentes plásticos para fabricación y mantenimiento de maquinaria de vidrio

Garantizar un funcionamiento continuo y sin paradas en máquinaria de vidrio es la labor que desempeñan los componentes de igus. Para ello, nuestro catálogo de productos ofrece las mejores soluciones de ingeniería eléctrica y mecánica en cualquiera de las partes móviles de su máquina.

El uso continuado de la maquinaria, así como la suciedad o viruta en componentes mecánicos pueden provocar la rotura de componentes. Le ayudamos a seleccionarlos adecuadamente para maximizar su vida útil.

Ventajas de los productos igus:

  • Funcionamiento sin lubricación
  • Son resistentes a la suciedad y el polvo
  • Resistente a la corrosión
  • Resistencia a las temperaturas extremas
  • Montaje rápido y fácil
  • Producto económico
  • Vida útil calculable online
Solicitar información para un proyecto

Productos seleccionados para la industria del vidrio

Cadena portacables R2.1

Cadenas portacables E2.1 y R2.1

Gama E2.1 también disponible como tubo portacables
Más información
Cable híbrido CF220.UL.H

Cable de servo híbrido CF220.UL.H

Resistente a aceites y refrigerantes, para cargas medias
Más información
chainflex CFBUS.LB.ETHERNET

Cable de bus para aplicaciones en movimiento

Cable Ethernet para las velocidades más altas
Más información
drylin RJUM-01-ES

Cojinete lineal drylin R

Sin necesidad de lubricación ni mantenimiento, funcionamiento silencioso
Más información
Más información

Barra de plástico para mecanizado iglidur X

Resistente a productos químicos y altas temperaturas (hasta 250 °C)
Más información
Robot de pórtico drylin E

Pórticos lineales drylin E

Transmisión por correa dentada, fabricados en sólo 24 h
Más información

Mantenimiento predictivo con los smart plastics

Las cadenas portacables, los cables y los cojinetes inteligentes indican cuándo deben sustituirse durante el funcionamiento, y van actualizando los datos de forma autónoma. Presentan las siguientes ventajas:
  • Reducción de los costes de mantenimiento
  • Eliminación de los tiempos de inactividad no programados
  • Mayor vida útil
  • Incremento de la eficiencia de la máquina
  • Ahorro de tiempo al detectar más rápidamente las causas de las anomalías
Descubrir los smart plastics

Productos probados para su uso práctico en el laboratorio de pruebas

Todos los productos se someten a pruebas de desgaste y robustez en condiciones reales en el laboratorio de pruebas de igus, el mayor del sector. Por eso se puede indicar con precisión la vida útil de los productos.
 
A petición del cliente, igus también realiza ensayos para probar el uso de los productos en condiciones específicas.
Más información sobre el laboratorio de pruebas de igus

contacto Diego Jiménez

Diego Jiménez, su persona de contacto.

guía selección cadena portacables

Guía completa para aprender a seleccionar su cadena portacables.

Guía de inspiración con cojinetes igus

15 retos - 15 cojinetes, descargue nuestra guía de inspiración con casos de éxito

Utilizado con éxito por nuestros clientes

Sistema de tratamiento de vidrio Grupo Turomas-Tecnocat

Transformación del vidrio a bajo coste

Esta planta es la única del mundo capaz de procesar hojas de vidrio de doce metros garantizando una productividad muy elevada. Las cadenas portacables igus garantizan un suministro eléctrico fiable en varios puntos.
Máquina de grabado láser de Cerion GmbH

Más compacto, ligero y económico

Las máquinas portátiles de grabado por láser de Cerion GmbH se encuentran en tiendas de todo el mundo. Los componentes de tecnología lineal de igus han permitido reducir el tamaño, el precio y el peso al modernizar las máquinas.
Planta FAST/Z/25, Ernst Pennekamp GmbH & Co.

Más variabilidad, menos costes

Esta aplicación robotizada coloca los productos de vidrio que salen del proceso de conformado a una temperatura de unos 500 °C en un horno de enfriamiento. La cadena portacables triflex, desarrollada para aplicaciones 3D, garantiza un suministro fiable de energía.

Más información

¿Por qué chainflex?

El cable más económico que funciona bien es el mejor para el cliente.
Descubrir las ventajas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h