Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
Configurador de conjuntos de tuerca y husillo dryspin®

De la idea al husillo en 5 minutos

Ahorre tiempo y dinero con la configuración y el pedido online de husillos con extremos mecanizados online

Mientras que antes las peticiones de los clientes relacionadas con husillos las llevaba a cabo un técnico, ahora pueden generarse simplemente con unos clics. Aparte de la geometría y el material del husillo, también puede escogerse entre 12 opciones de acabado para las mechas, por ejemplo, un plano antigiro, un chaflán o una mecha plana.
 
Una interfaz de usuario intuitiva le permite procesar los detalles de ambos lados del husillo. El asistente virtual del configurador permite crear un plano de forma automática que le servirá para solicitar el presupuesto. Un plano en cuestión de minutos, y un presupuesto en el plazo más breve posible.
 
► Con comprobación de viabilidad
► Visualización inmediata de los precios
► Creación de un dibujo 2D en PDF y un modelo CAD 3D
► Mecanizado de extremos individuales sin software CAD
► Gran ahorro de tiempo gracias a la claridad de los dibujos y a los rápidos plazos de entrega
►  Incluso los husillos izquierda-derecha pueden configurarse individualmente
► Definición de la forma deseada y de la tolerancia del cojinete 
► Agujero interior axial y rosca configurables
12 opciones de mecanizado para los extremos de los husillos 
► 6 opciones de mecanizado para el cuerpo del husillo
 
Ir al configurador de husillos
Configurador de husillos



¿Prefiere probarlo antes?

¡Solicite una muestra gratuita de un conjunto de tuerca y husillo!

► Su muestra de conjunto de tuerca y husillo
► Mucha más información
► Explicación sencilla de la tecnología dryspin
 
Solicite una muestra gratuita aquí

¿Necesita más información?

Eche un vistazo a nuestras FAQ sobre la tecnología de conjuntos de tuerca y husillo


Aquí encontrará un resumen de todas las preguntas sobre la tecnología de los husillos ordenados por temas y con respuestas detalladas.  
 
► General
► Cuestiones técnicas
► Tuercas y husillos
► Materiales
 
Ir a las FAQ

Encuentre los conjuntos de tuerca y husillo:

Sistema experto para conjuntos de tuerca y husillo