Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

drylin® SHT - Construcción y cálculos

Vertical

Las mesas lineales de husillo drylin® están diseñadas para ajustes de posicionamiento de todo tipo. El ajuste lineal se implementa mediante husillos trapezoidales de varios tamaños o mediante husillos de rosca empinada, que pueden funcionar tanto de forma manual como motorizada. La velocidad máxima de desplazamiento puede ser de hasta 1 m/min. dependiendo del husillo y la carga.
Los siguientes gráficos le permitirán comprobar si las mesas lineales con husillo son adecuadas para su aplicación.
Los husillos trapezoidales de los siguientes tamaños están montados en mesas lineales de la serie SHT:
 

TR 10x2: SHT-12, SHTC-12, SHTP-12, SLW-1040

TR 14x4: SLW-1660

TR 18x4: SHT-20, SHTC-20, SLW-2080

TR 24x5: SHT-30, SHTC-30

TR 26x5: SHTC-40

TR 30x6: SHTC-50

Máx. velocidad de avance [m/min.]

Se han obtenido estos datos con cargas centradas [N] y una instalación vertical. X = carga céntrica con montaje en vertical [N]
Y = velocidad de avance [m/mín.]

Máx. velocidad de rotación del husillo [rpm]

Se han obtenido estos datos con cargas centradas [N] y una instalación vertical. X = carga céntrica con montaje en vertical [N]
Y = velocidad de rotación del husillo [rpm]

Máx. par de accionamiento [Nm]

Se han obtenido estos datos con cargas centradas [N] y una instalación vertical. X = carga céntrica con montaje en vertical [N]
Y = par motor máx. requerido [nM]

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h