Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

ZLW: Brida del motor NEMA, estándar

Gama de productos estándar de la brida del motor ZLW

¡Por último! Fije su motor NEMA a nuestra transmisión por correa dentada ZLW con una conexión estándar.

Longitudes de pletina disponibles: 2 básicas por cada brida motor NEMA y muchas otras bajo petición.

Versión S (corta) compatible con los acoplamientos de mordaza igus®

Elija la transmisión por correa dentada adecuada:

Nº Nº   Placa base     Brida del motor      
  AG LG LK Am HM LM f    
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-0630-NEMA23-L 12 110,5 46,5 10 59 56 17 97,88 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1040-NEMA23-L 17 138 54 10 70,7 56,4 7 90,39 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1040-NEMA34-L 17 138 54 10 85 85 20,5 94,91 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-0630-NEMA23-S 12 99,5 35,5 10 59 56 17 78,34 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días MF-1040-NEMA34-S 17 119 35 10 85 85 20,5 94,91 EUR Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

ZLW – Brida del motor individual

Nº de art. Compatible con Placa base Placa de montaje del motor
LG HG AG HM LM DT DM DS TS DB
MF-1040-xx ZLW-1040/ZLW-1080 138 44 77 * * * * * * *  Consultar
MF-0630-xx-xx ZLW-0630 110,5 28 12 * * * * * * *  Consultar
* Por favor, especifique los valores según el tipo de motor

Más información:


Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h