Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

drylin® SLWS compacto con rosca inclinada

Propiedades especiales

Paso 8 x 15 mm

Perfil plano y diseño compacto

Estabilidad torsional alta (rigidez)

Raíl de aluminio anodizado duro

SHTS: la rápida


Información técnica

Nº de art. Máx.
longitud de carrera
Peso
[kg]
Adicional
(por cada 100 mm)
[kg]
Máx. capacidad de carga estática    
axial
[N]
Radial
[N]
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SLWS-1040-10X12 750 7 100 400 a petición Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWS-1040-10X50 750 7 100 400 a petición Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWS-1080-10X12 750 9 100 400 a petición Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWS-1080-10X50 750 9 100 400 a petición Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWS-2080-18X100 750 9 400 1600 a petición Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWS-0630-08X15 a petición Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SLWS-0630 300 2 8 50 200 a petición Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Tamaños [mm]

Nº de art. A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l hw f lt
±0,1
tk ts tg
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SLWS-1040-10X12 74 69 29 60 60 56 113 24 15 11 68 M8
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWS-1040-10X50 74 69 29 60 60 56 113 24 15 11 68 M8
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWS-1080-10X12 108 100 29 94 94 87 144 24 15 11 68 M8
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWS-1080-10X50 108 100 29 94 94 87 144 24 15 11 68 M8
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWS-2080-18X100 134 150 46 116 116 132 206 44 15 15 86 M10
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWS-0630-08X15
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SLWS-0630 54 60 20 40 45 51 100 175 12 20 11 66
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog
Nº Nº kt s sk sg kq d T l2 d2 ha
  ±0,1                  
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SLWS-1040-10X12 64 95 66 M6 44 10 22 Sg10x12 145
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWS-1040-10X50 64 95 66 M6 44 10 22 Sg10x50 145
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWS-1080-10X12 64 95 66 M6 44 10 22 Sg10x12 145
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWS-1080-10X50 64 95 66 M6 44 10 22 Sg10x50 145
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWS-2080-18X100 126 15 11 M8 5 25 28 14h9 30
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SLWS-0630-08X15
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SLWS-0630 8 45 7 M4 2 6 M8 15 8 95
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog


Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h