Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Ejes de acero inoxidable y husillo del material para cojinetes iglidur® X
Carros y travesaños de aluminio anodizado duro
Sin lubricante
La resistencia a las temperaturas puede aplicarse en los sistemas SHT estándar, SHTC flexible (ideal para instalar dos carros) y SHT-XY
Nº Nº | Máx. longitud de carrera | Eje de aluminio | Eje de acero | Máx. F carga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso [kg] | Adicional (por cada 100 mm) [kg] | Peso [kg] | Adicional (por cada 100 mm) [kg] | Axial [N] | Radial [N] | ||||
SHT-12-EWM-HTX | 750 | 1,1 | 0,1 | 1,3 | 0,2 | 700 | 2800 | a petición | |
SHT-20-EWM-HTX | 1000 | 3,2 | 0,3 | 3,9 | 0,6 | 1600 | 6400 | 549,69 EUR |
Nº de art. | A -0,3 | Al -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | R | f | lt ±0,1 | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-12-EWM-HTX | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 |
SHT-20-EWM-HTX | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
Nº Nº | tg | kt | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,1 | Estándar | ||||||||||
SHT-12-EWM-HTX | M8 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-EWM-HTX | M10 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
*TR 10 x 2 con extremo del husillo cónico
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h