Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Husillo de accionamiento roscado, montado sobre cojinetes de bolas
Pasos 2 mm, 3 mm, 12 mm o 50 mm por rotación
Diseño compacto, ligero y muy estable
Entregados listos para instalar con brida de motor y acoplamiento
Opcional con cojinetes de fricción ajustables y sin holgura, carro pretensado
Además del husillo estándar de rosca a la derecha, también se pueden usar husillos de rosca a la izquierda o husillos de rosca derecha-izquierda.
Motor paso a paso (opcional)
2Brida motor y acoplamiento
3Rosca trapezoidal 10 x 2, 10 x 3 rosca inclinada 10 x 12, 10 x 50
4Las tuercas y cojinetes lineales están fabricados en el material libre de lubricación iglidur® J
5Rodamientos de bolas
Tamaño NEMA | Ancho de la valona (b) | Distancia entre agujeros (a) | 8 | 20,00 | 16,00 | 11 | 28,00 | 23,00 | 14 | 35,00 | 26,00 | 17 | 42,00 | 31,00 | 23 | 56,40 | 47,14 | 34 | 86,00 | 69,50 |
---|
Nº de art. | Máx. longitud de carrera | Máx. velocidad | Máx. capacidad de carga estática axial [N] radial [N] | Diseño | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SAW-1040 | 500 | 1500 | 500 | 2000 |
Cojinete lineal estándar No necesita lubricación Elemento deslizante iglidur® J |
|
SAW-1040-E | 500 | 1500 | 500 | 2000 |
De forma opcional se pueden montar cojinetes lineales ajustables manualmente TurnToFit |
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h