Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
Mejore su tecnología y reduzca los costes
motion plastics para la
industria textil

Componentes libres de lubricación y mantenimiento para maquinaria textil

En la industria textil, se considera una prioridad máxima que los componentes estén libres de lubricación y sean resistentes al polvo. Los plásticos de alto rendimiento de igus®, libres de mantenimiento y optimizados, cumplen estos y otros requisitos de forma óptima. Los productos igus® no requieren lubricación adicional y convencen por su larga vida útil y su movimiento suave incluso a altas velocidades en las máquinas textiles.

Los productos igus resistentes al desgaste se encuentran en tejedoras, cortadoras de tela, máquinas de fabricación de gasas y bobinas, etc. En ellas, el uso de cojinetes, sistemas lineales, rodamientos y sistemas portacables aporta fiabilidad y durabilidad.

Ventajas de los productos igus:

  • Económicos
  • Reducción del peso y del espacio de instalación
  • Sin mantenimiento para un uso 24/7
  • Entrega rápida e instalación fácil
  • Sistema completo o componentes individuales sin pedido mínimo
  • Vida útil calculable
  • Bajos niveles de ruido y vibraciones

solicite su caja de muestras

Pruebe los componentes igus para maquinaria textil y olvídese de las paradas no planificadas.

 

 

 

contacto experto cojinetes deslizamiento

Contacte con nuestro técnico y le ayudaremos a seleccionar el producto adecuado

 

 

documento industria textil

¿Quiere ver aplicaciones reales con productos igus en su sector? Documento informativo.

 

Para que todo vaya como la seda

Con este propósito desarrollamos iglidur E

Las máquinas y plantas enormes y muy complejas con un funcionamiento continuo y al máximo rendimiento no solo se encuentran en el procesamiento de los textiles. Cada minuto empleado en la sustitución de componentes defectuosos supone un coste enorme; cada minuto que el sistema funciona sin interrupciones vale oro. El polvo y los hilos perjudican las características de funcionamiento.  ​

El material iglidur E presenta una alta resistencia frente a este tipo de  aplicaciones. Gracias a su composición especialmente optimizada, los cojinetes de fricción hechos de iglidur tienen unos coeficientes de desgaste muy reducidos, lo que resulta en intervalos de mantenimiento más largos y, por lo tanto,  tiempos de inactividad menos costosos.  ​

Cojinetes de fricción iglidur en el procesamiento de textiles

Novedades para maquinaria textil

Engranajes resistentes al desgaste, fabricados en material iglidur. mediante inyección e impresión 3D.
Rodillos guía en material plástico iglidur, resistentes a dinámicas muy elevadas. Sin mantenimiento ni lubricación.
Cables flexibles chainflex para espacios de instalación reducidos. Su estructura y materiales permiten un radio de curvatura reducido.

Selección de productos para la industria textil

Rodamientos plásticos de bolas xiros

Rodamientos de bolas xiros

  • Libres de lubricación y mantenimiento y aptos para procesos de lavado
  • Peso ligero
  • Resistentes a la corrosión
  • Resistentes a la suciedad
cojinetes deslizantes iglidur para la industria textil

Cojinetes de fricción iglidur

  • Libres de lubricación y mantenimiento 
  • Resistentes a la suciedad y a la corrosión
  • Alta resistencia a la presión y al desgaste
  • Coeficiente de fricción bajo
  • Alta amortiguación de vibraciones
Cojinetes esféricos igubal para la industria textil

Cabezas de rótula igubal®

  • Libres de lubricación y mantenimiento 
  • Extremadamente económicos
  • Resistentes al polvo y a la suciedad
  • Resistente a la corrosión
  • Aptos para el contacto con líquidos
Guía lineal drylin® W para la industria textil

Guías lineales drylin W

  • Extremadamente económicos
  • Libres de lubricación y mantenimiento 
  • Resistentes a la corrosión
  • Funcionamiento silencioso
  • Peso ligero
E2.000

Sistemas de suministro de energía

  • Resistencia torsional alta
  • Alturas interiores muy reducidas y radios de curvatura mínimos
  • Disponibles en cadenas portacables o en tubos portacables totalmente cerrados
  • Interior que protege los cables
  • Enlaces centrales que permiten, por ejemplo, el guiado de tubos de aspiración
Cables flexibles chainflex® para la industria textil

Cables chainflex®

  • 36 meses de garantía
  • Confeccionados o sin confeccionar
  • Diseñados para el movimiento
  • Vida útil calculable online
Guiado sencillo con Snapchain 2.0

snapchain 2.0

Guiado de cables sencillo, fiable y rentable, mediante bridas para cables estándar.
  • Sujete conjuntos de cables rápidamente con pocas piezas y guíelos de manera segura
  • Fácil de instalar
  • Ahorro de espacio
  • Hecho de material reciclado igumid® CG
Saber más sobre snapchain2.0

Cojinetes de fricción personalizados

Su componente fabricado con la forma, cantidad y material que desee

Las soluciones especiales, así como las piezas estándar, forman parte de la gama de productos igus®. Nuestros expertos eligen el proceso de fabricación y el material del componente que cumplen exactamente con sus necesidades. El material adecuado se selecciona entre una amplia gama de plásticos de alto rendimiento, resistentes al desgaste y libres de mantenimiento.
Reductor Apiro

Sistema de automatización personalizado con el sistema de transmisión modular Apiro®

Realice aplicaciones de automatización rentables y altamente modulares a medida con el sistema modular drygear® Apiro®.
Los ámbitos típicos de aplicación son los ajustes, las operaciones de empuje, las reductoras con diferentes relaciones de transmisión, las coronas giratorias y los ejes rotativos.

Examinados en el laboratorio de pruebas bajo condiciones reales

El laboratorio de pruebas dry-tech:: Los cojinetes de fricción iglidur y las guías lineales drylin se someten a pruebas de carga, desgaste y fricción en el mayor laboratorio de pruebas del sector.
El laboratorio de pruebas de cadenas portacables y cables:: Las cadenas portacables y cables de igus realizan más de 10.000 millones de ciclos de prueba en un total de 180 bancos de pruebas cada año.

Utilizado con éxito en la industria textil


Folleto de productos para la industria textil

Toda la información importante sobre nuestros productos y servicios
Descargar

Herramientas online igus

Configure el producto deseado online, calcule su ciclo de vida y reduzca los costes de proceso
Ir a las herramientas online

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h