Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Módulos lineales con correa dentada



Los módulos lineales con correa dentada son adecuados para muchas tareas de posicionamiento y movimiento. Están formados por una guía drylin® W, encargada del desplazamiento lineal, y una correa dentada, responsable del accionamiento. La carrera puede seleccionarse individualmente. Además, el uso de plástico y aluminio en los módulos lineales con correa dentada de igus los convierte en unos sistemas ligeros con una inercia reducida, lo que les proporciona una alta eficiencia.
En cuanto a su aplicación, los  módulos lineales con correa dentada ofrecen la solución adecuada tanto para espacios reducidos como para aplicaciones que requieren pares elevados, tanto como sistemas individuales como en forma de pórticos. Todos los módulos lineales con correa dentada pueden solicitarse configurados listos para conectar con motores paso a paso y de corriente continua drylin E.
Módulo lineal con correa versión compacta

Diseño compacto

  • Para muchas tareas de posicionamiento
  • Posibilidad de conexión del motor
  • Altura de instalación reducida
Más información sobre la versión compacta
Posicionamiento izquierda-derecha con las guías lineales de igus

Posicionamiento izquierda-derecha: serie OD

  • Ajuste rápido derecha-izquierda
  • Compacto gracias a un raíl doble drylin W de perfil plano
  • Con brida de montaje
Más información sobre los módulos izquierda-derecha
Módulos lineales de correa dentada de igus para sectores específicos

Módulos lineales específicos por sector

  • Para aplicaciones de hasta -30 ºC (LT)
  • Para aplicaciones sumergidas (UW)
  • Para el contacto con salpicaduras de agua (SW)
Más información sobre las versiones específicas
Módulos lineales con correa dentada

Sistema modular abierto

  • Distancias variables entre los ejes: 120/160/200 mm
  • Bajo peso con la versión de aluminio
  • Versión de acero inoxidable resistente a la corrosión
Más información sobre los ejes modulares
Módulo en voladizo con correa dentada

Módulo en voladizo con correa dentada

  • Unidad de accionamiento fija
  • Carga axial máx.: 50 N
  • Ligero
Comprar módulo en voladizo ZAW-1040
Módulo lineal con correa dentada eléctrico

Módulo lineal con correa dentada motorizado

  • Recorridos definidos (300/500/1.000 mm)
  • Funcionamiento sin mantenimiento ni lubricación externa
  • Montaje rápido
Comprar módulo lineal con correa eléctrico
Módulos lineales con correa dentada

Módulo lineal de perfil plano ZLN-40

  • Perfil plano con una altura de 27 mm
  • Carga vertical a partir de 30 N
  • Con motores paso a paso NEMA y motores de corriente continua EC/BLDC
Más información

100 % sin lubricación

100 % sin lubricación

Funcionamiento silencioso

Funcionamiento silencioso

Diseño plano

Diseño plano

Aplicaciones sumergidas con una correa UW

Aplicaciones bajo el agua con una correa UW

Para un funcionamiento continuo

Para un funcionamiento continuo

Producto económico

Módulos lineales económicos

Ventajas e inconvenientes del módulo lineal con correa dentada

+

  • Transmisión de la fuerza elástica
  • Funcionamiento silencioso con efecto amortiguador
  • Posibilidad de grandes distancias entre los ejes
  • Sin lubricantes
  • Mantenimiento mínimo

-

  • Temperatura de funcionamiento limitada
  • Cojinete cargado de forma adicional debido a la fuerza de tensión de la correa
  • Deslizamiento debido a la elongación de la correa
  • Relación de transmisión imprecisa

Configurador para la tecnología de accionamiento drylin

Configure los módulos lineales a medida

  • Configuración, alineación, solicitud de pedido, opcionalmente con los accesorios correspondientes (volante manual, engranajes angulares, etc.)
  • Indicación del precio y el tiempo de entrega de su configuración
  • Adición muy simple al carrito de compras, sin pedido mínimo
  • Elaboración de informes en PDF con el listado de piezas, los resultados de los cálculos de vida útil y los parámetros de aplicación
Buscador de productos para la tecnología de accionamiento drylin

Mantenimiento rápido y que ahorra costes

Con el nuevo cojinete de pedestal WJ200UMA de la gama de productos drylin® W, es posible reemplazar el elemento deslizante del módulo lineal con correa dentada más fácilmente sin necesidad de desmontar el sistema por completo. La herramienta incluida en el envío permite sustituir el elemento deslizante en segundos, lo que ahorra costes y un tiempo valioso.
 
  • Mantenimiento fácil directamente en el raíl
  • Elemento de deslizamiento resistente al desgaste fabricado en iglidur J200
Comprar cojinetes de pedestal WJ200UMA
Sustitución rápida de los elementos de deslizamiento para drylin W

Módulo lineal de correa dentada económico y compacto

Módulo lineal de perfil plano drylin® ZLN-40

  • Perfil plano con una altura de 27 mm
  • Carga vertical a partir de 30 N
  • Con motores paso a paso NEMA y motores de corriente continua EC/BLDC
  • Entrega a partir de 48-72 h después de la recepción del pedido
Ámbitos de aplicación: Máquinas expendedoras, robótica de servicio, automatización
Módulo lineal de perfil bajo con correa dentada drylin ZLN-40 de igus

Automatización con motores paso a paso, motores de corriente continua y motores EC/BLDC

igus ofrece una amplia gama de motores eléctricos para ejes lineales y tecnología de manipulación en general. Los motores paso a paso híbridos o los motores de corriente continua se utilizan en accionamientos con husillo, correa dentada y cremallera. Los motores eléctricos completan la gama de productos de la tecnología de automatización de igus. Los sistemas completos de manipulación pueden configurarse en combinación con módulos lineales con correa dentada.
Más información sobre los motores eléctricos
Módulos lineales con correa dentada listos para conectar

Características técnicas de los módulos lineales con correa dentada

Información técnica de drylin® ZLW

drylin® ZLW - Tabla de información técnica

Ejemplos de aplicaciones de clientes


Más información

Gama básica económica | drylin econ

Aquí encontrará módulos lineales de correa dentada económicos para una amplia variedad de tareas de posicionamiento.

Vídeos de montaje | Tecnología de accionamiento drylin

¿Necesita ayuda con el montaje de los módulos lineales con correa dentada? Nuestros breves vídeos le muestran cómo hacerlo.


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h