Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Información técnica de drylin® ZLW

Información técnica del módulo ZLW-0630

Nº. de art. Unidad Básico 02 Estándar 02
Peso sin carrera kg 0,38 0,4
Peso con 100 mm de carrera kg 0,08 0,08
Longitud máx. de la carrera mm 1.000 1.000
Transmisión mm/rev 54 54
Perfil del dentado   HDT 3M MTD 3
Material de la correa dentada   Neopreno con fibras de vidrio PU con acero
Ancho de la correa mm 9 9
Tensión de la correa N 75 100
Carga radial máx. N 100 150
Desviación   Rodamiento de bolas Rodamiento de bolas
Máx. velocidad de marcha al 60 % del ciclo de trabajo m/s 2 2
Máx. variación posible de la posición del carro (varía según la carga)** mm ± 0,35 ± 0,3
*Podemos ofrecer una amplia gama de trazos bajo pedido después de una consulta técnica y aclaración.
**Valores medidos efectivamente a máx. carga admisible en posición de instalación horizontal

Información técnica del módulo ZLW-1040

Nº. de art. Unidad Básico 02 Estándar 02
Peso sin carrera kg 0,9 1,0
Peso con 100 mm de carrera kg 0,14 0,14
Longitud máx. de la carrera mm 2.000 2.000
Transmisión mm/rev 66 70
Perfil del dentado   RPP 3M AT 5
Material de la correa dentada   Neopreno con fibras de vidrio PU con acero
Ancho de la correa mm 15 16
Tensión de la correa N 150 200
Carga radial máx. N 200 300
Desviación   Rodamiento de bolas Rodamiento de bolas
Máx. velocidad de marcha al 60 % del ciclo de trabajo m/s 3 5
Máx. variación posible de la posición del carro (varía según la carga)** mm ± 0,3 ± 0,2
*Podemos ofrecer una amplia gama de trazos bajo pedido después de una consulta técnica y aclaración.
**Valores medidos efectivamente a máx. carga admisible en posición de instalación horizontal

Información técnica del módulo ZLW-1080

DescripciónUnidadEstándar
Peso sin carrerakg1,3
Peso con 100 mm de carrerakg0,14
Longitud máx. de la carreramm2.000
Transmisiónmm/rev70
Perfil del dentado AT5
Material de la correa dentada PU con acero
Ancho de la correamm16
Tensión de la correaN200
Carga radial máx.N300
Máx. velocidad de marcha al 60 % del ciclo de trabajom/s5
Máx. variación posible de la posición del carro (varía según la carga)**mm± 0,20
*Estaremos encantados de enviarle recorridos de carreras más largos bajo petición si nos indica las especificaciones técnicas.
**Valores medidos efectivamente a máx. carga admisible en posición de instalación horizontal

Información técnica del módulo ZLW-1660

Nº. de art. Unidad Estándar
Peso sin carrera kg 4,0
Peso con 100 mm de carrera kg 0,5
Longitud máx. de la carrera mm 3.000
Transmisión mm/rev 120
Perfil del dentado AT5
Material de la correa dentada PU con acero
Ancho de la correa mm 32
Tensión de la correa N 500
Carga radial máx. N 300
Máx. velocidad de marcha al 60 % del ciclo de trabajo m/s 5
Máx. variación posible de la posición del carro (varía según la carga)** mm ± 0,20
*Podemos ofrecer una amplia gama de trazos bajo pedido después de una consulta técnica y aclaración.
**Valores medidos efectivamente a máx. carga admisible en posición de instalación horizontal

Información técnica del módulo ZLW-20120/-20160/-20200

DescripciónUnidadEstándar
Peso sin carrerakg5,36 / 5,78 / 6,2
Peso con 100 mm de carrerakg0,386 / 0,426 / 0,466
Longitud máx. de la carreramm3.000
Transmisiónmm/rev144
Perfil del dentado 8M
Material de la correa dentada PU con alambre de acero
Ancho de la correamm20
Tensión de la correaN750
Carga radial máx.N3000
Desviación Rodamientos de bolas
Máx. velocidad de marcha al 60 % del ciclo de trabajom/s5
Máx. variación posible de la posición del carro (varía según la carga)**mm± 0,2
*Estaremos encantados de enviarle recorridos de carreras más largos bajo petición si nos indica las especificaciones técnicas.
**Valores medidos efectivamente a máx. carga admisible en posición de instalación horizontal

Información técnica del ZAW-1040

Nº. de art. Unidad Básico 02 Estándar 02
Longitud máx. de la carrera mm 3.000 1.000
Transmisión mm/rev 140 54
Perfil del dentado 8M MTD 3
Material de la correa dentada Neopreno con fibras de vidrio Acero
Ancho de la correa mm 32 9
Tensión de la correa N 150 200
Carga radial máx. N m 12 12
Desviación Rodamiento de bolas Rodamiento de bolas
Máx. velocidad de marcha al 60 % del ciclo de trabajo m/s 0,5 0,5
Máx. variación posible de la posición del carro (varía según la carga)** mm ± 0,5 ± 0,5
*Podemos ofrecer una amplia gama de trazos bajo pedido después de una consulta técnica y aclaración.
**Valores medidos efectivamente a máx. carga admisible en posición de instalación horizontal

Momento de inercia y resistencia

  ly
mm4
lz
mm4
Wby
mm3
Wbz
mm3
ZLW-0630 30391 11674 1736 845
ZLW-1040 97560 54910 3902 3076
ZLW-1080 483653 86613 11515 4684
ZLW-1660 540876 773489 14618 24586

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h