Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
L max.: |
|
Nº de art. | Peso sin carrera [kg] | Peso con 100 mm de carrera (kg) | Máx. longitud de carrera (mm) | A -0,3 | Al | H | E2 ±0,15 | l | hc | E3 ±0,15 | R ±0,15 | f | Precio unitario por recorrido de 100 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-0630-02-B-60-L (1) | 0,38 | 0,08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 51 | 30 | 3 | 296,49 EUR | |
ZLW-0630-02-B-60-R (1) | 0,38 | 0,08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 51 | 30 | 3 | 296,49 EUR | |
ZLW-0630-02-S-60-L (2) | 0,43 | 0,08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 51 | 30 | 3 | 558,28 EUR | |
ZLW-0630-02-B-60-L/R (1) | 0,38 | 0,08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 51 | 30 | 3 | 315,99 EUR | |
ZLW-0630-02-S-60-R (2) | 0,43 | 0,08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 51 | 30 | 3 | 558,28 EUR | |
ZLW-0630-02-S-60-L/R (2) | 0,43 | 0,08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 51 | 30 | 3 | 577,78 EUR | |
ZLW-0630-02-B-100-L (1) | 0,38 | 0,08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 87 | 30 | 3 | a petición | |
ZLW-0630-02-B-100-R (1) | 0,38 | 0,08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 87 | 30 | 3 | a petición | |
ZLW-0630-02-B-100-L/R (1) | 0,38 | 0,08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 87 | 30 | 3 | a petición | |
ZLW-0630-02-S-100-L (2) | 0,43 | 0,08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 87 | 30 | 3 | 558,28 EUR | |
ZLW-0630-02-S-100-R (2) | 0,43 | 0,08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 87 | 30 | 3 | 558,28 EUR | |
ZLW-0630-02-S-100-L/R (2) | 0,43 | 0,08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 87 | 30 | 3 | 577,78 EUR |
(1) Medida d2: 6mm cuadrado / con adaptador Ø10mm y medida X a elegir
(2) Medida X a elegir
Nº de art. | lt ±0,3 | sg | ha | lz | l2 | d2 | X | E ±0,2 | AP -l | LP | dp | n | nb | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-0630-02-B-60-L (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
ZLW-0630-02-B-60-R (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
ZLW-0630-02-S-60-L (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
ZLW-0630-02-B-60-L/R (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
ZLW-0630-02-S-60-R (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
ZLW-0630-02-S-60-L/R (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
ZLW-0630-02-B-100-L (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
ZLW-0630-02-B-100-R (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
ZLW-0630-02-B-100-L/R (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
ZLW-0630-02-S-100-L (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
ZLW-0630-02-S-100-R (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
ZLW-0630-02-S-100-L/R (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
(1) Medida d2: 6mm cuadrado / con adaptador Ø10mm y medida X a elegir
(2) Medida X a elegir
ZLW | Módulos lineales con correa drylin® W | ||||||
-0630 | Tamaño 0630 (perfil del eje de guiado de 6 mm / distancia del eje 30 mm) | ||||||
-02 | 01 = Cojinete de plástico en desviación 02 = rodamiento de bolas en desviación | ||||||
-B | B = Basic S = Estándar | ||||||
-60 | Longitud del carro en mm (tamaño de instalación 0630: 60 mm) | ||||||
-L | L = punta del husillo a la izquierda R = punta del husillo a la derecha L/R = punta del husillo a ambos lados | ||||||
-XX | Longitud de la carrera en mm |
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h