Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Seguidores solares con componentes plásticos duraderos

Soluciones en constante testaje


Los solar trackers o seguidores solares en plantas fotovoltaicas están expuestos a unas condiciones ambientales extremas, como una fuerte radiación UV, calor, viento y polvo. igus ofrece diferentes soluciones en plástico técnico, de catálogo o hechas a medida, que cumplen perfectamente estos requisitos.

Nuestros plásticos para movimiento destacan por su larga vida útil, su ausencia de mantenimiento y sus bajos costes.

Hay que tener en cuenta que al escoger los componentes de los trackers en un campo solar, se espera una vida útil no inferior a 25 años. En ese tiempo, el mantenimiento de los componentes debe ser mínimo, asegurando que estos soporten las adversidades climáticas del entorno.
solar tracker
Cojinetes de pedestal igubal ESQM y piezas a medida para seguidores solares
cojinetes para seguidores solares a medida

Fabricación de piezas a medida

Solicite componentes a medida si las soluciones de catálogo no se adaptan a sus necesidades.

Contactar con un experto
caja de muestras igus seguidores solares

Solicite su caja de muestras

Reciba nuestra caja de muestras con componentes en las medidas que necesite

Ponga a prueba nuestros componentes
whitepaper rótulas para seguidores solares

Descargue el whitepaper gratuito

Elegir la rótula adecuada para seguidores PV de 1 eje

Quiero el whitepaper ahora

Cojinetes de pedestal para tubos cuadrados del sector solar

Para ejes desde 100x100 a 150x150 mm

▲ Mejora tecnológica

Absorción de altas cargas estáticas, p. ej., de viento (hasta 50 kN)

Compensación angular con los cojinetes articulados (hasta 9°)

Vida útil garantizada de 25 años (72 años prácticamente sin desgaste; simulado en el laboratorio de pruebas igus® con 1,5 toneladas)

▼ Reducción de costes

Libres de lubricación, por lo que no requieren mantenimiento

Montaje fácil y rápido

Ir a la tienda online

Los cojinetes de pedestal igubal para el sector solar convencen en la prueba de laboratorio

En el laboratorio de pruebas de 3.800 metros cuadrados de igus, la vida útil, resistencia al desgaste y la capacidad de carga de los cojinetes de pedestal igubal para seguidores solares, fueron examinados bajo cargas reales en una secuencia de movimiento diario durante un intervalo de tiempo.

El número de movimientos realizados bajo una carga de 1,5 toneladas corresponde a una vida útil de 72 años.


Más información sobre nuestro cojinete de pedestal ESQM

Productos para las instalaciones fotovoltaicas

Cojinetes de pedestal igubal ESQM en centrales solares

Cojinete de pedestal separable para perfiles cuadrados

  • Diseño separable tanto de la bola esférica como del alojamiento
  • Compensación de errores de alineación
  • Se monta y desmonta con facilidad
  • Para una larga vida útil con altas cargas
Más información sobre los cojinetes de pedestal igubal ESQM
Cabeza articulada metálica igubal KARM en una central solar

Cabeza articulada metálica con rosca macho

  • Para movimientos rotatorios, oscilantes y lineales
  • Para temperaturas entre -40 °C y 90 °C de uso prolongado
  • Resistencia al polvo, la suciedad y la humedad
  • Funcionamiento sin lubricación
Más información sobre la cabeza articulada igubal KARM
Conjunto de tuerca y husillo en un seguidor solar

Conjuntos de tuerca y husillo de funcionamiento en seco

  • No requieren lubricación ni mantenimiento
  • Resistencia al polvo, la suciedad y la humedad
  • Resistencia a las temperaturas extremas
  • Diferentes diseños
Más información sobre los conjuntos de tuerca y husillo drylin


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h