Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Versión de acero inoxidable con componentes resistentes a la corrosión (1.4305, 1.4408 o 1.4571)
Material del cojinete seleccionable:
iglidur® J = estándar
iglidur® A180 = FDA
iglidur® X = temperaturas elevadas de hasta 250 °C
Seleccione el material del cojinete.
Nº de art. | Diámetro del eje | Diámetro del husillo | Máx. longitud de carrera | Peso | Adicional (por cada 100 mm) | Máx. capacidad de carga estática | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | axial [N] | radial [N] | |
SLW-ESJ-1040 | 10 | 10 | 750 | 1,4 | 0,2 | 700 | 2800 |
SLW-ESX-1040 | 10 | 10 | 750 | 1,4 | 0,2 | 700 | 2800 |
SLW-ESA180-1040 | 10 | 10 | 750 | 1,4 | 0,2 | 700 | 2800 |
SLW-ESJ-2080 | 20 | 18 | 1000 | 5,7 | 0,64 | 1600 | 6400 |
SLW-ESA180-2080 | 20 | 18 | 1000 | 5,7 | 0,64 | 1600 | 6400 |
Nº de art. | A -0,3 | Al -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | l2 | F | hw | ha | Precio individual para carrera base de 100 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
SLW-ESJ-1040 | 74 | 100 | 29 | 60 | 60 | 87 | 144 | 17 | 144 | 17 | 14,5 | 771,68 EUR | |
SLW-ESX-1040 | 74 | 100 | 29 | 60 | 60 | 87 | 144 | 17 | 144 | 17 | 14,5 | 796,04 EUR | |
SLW-ESA180-1040 | 74 | 100 | 29 | 60 | 60 | 87 | 144 | 17 | 144 | 24 | 14,5 | 771,68 EUR | |
SLW-ESJ-2080 | 135 | 150 | 46 | 116 | 116 | 132 | 206 | 26 | 0 | 44 | 23 | a petición | |
SLW-ESA180-2080 | 134 | 150 | 46 | 116 | 116 | 132 | 206 | 26 | 0 | 44 | 23 | a petición |
Nº de art. | f | lt ±0,1 | tk | ts | tg | kt ±0,1 | s | sk | sg | kq | d | d2 & T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
SLW-ESJ-1040 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 | 6,4 | 6,6 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 |
SLW-ESX-1040 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 | 6,4 | 6,6 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 |
SLW-ESA180-1040 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 | 6,4 | 6,6 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 |
SLW-ESJ-2080 | 1,5 | 28 | 15 | 8 | M10 | 8,6 | 9 | 40 | M8 | 5,5 | 20 | 12 h9 |
SLW-ESA180-2080 | 1,5 | 28 | 15 | 8 | M10 | 8,6 | 9 | 40 | M8 | 5,5 | 20 | 12 h9 |
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h