Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Versión en miniatura
Peso muy ligero
Muy económica
Resistente a la corrosión
Accesorios (volante, indicador de posición)
Carros y soportes de eje fabricados en plásticos de alto rendimiento
L max.: |
|
Seleccione el tamaño de instalación del conjunto de tuerca y husillo.
Nº de art. | Máx. longitud de carrera | Peso [kg] | Peso adicional por 100 mm [kg] | Máx. capacidad de carga estática | Precio individual para carrera base de 100 mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | Radial [N] | ||||||
SHTP-01-06-AWM (1) | 300 | 0,11 | 0,06 | 50 | 50 | 74,57 EUR | |
SHTP-01-10-AWM | 350 | 0,2 | 0,08 | 100 | 400 | a petición |
(1) carro cuadrado con 4 agujeros de fijación simétricos
Nº de art. | A | Al | H | Ht | E1 | E2 | E3 | l | R | f | lt | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTP-01-06-AWM (1) | 45 | 45 | 19 | 18 | 38 | 36,5 | 36,5 | 67 | 25 | 1 | 11 | 8 | 4,2 |
SHTP-01-10-AWM | 70 | 26 | 25 | 0 | 56 | 62 | 0 | 78 | 40 | 2,5 | 26 | 8 | 5,5 |
(1) carro cuadrado con 4 agujeros de fijación simétricos
Nº de art. | s | sg | d | T | l2 | d2* estándar | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTP-01-06-AWM (1) | 5,1 | - | 6 | M8 | 15 | M8 | 9 |
SHTP-01-10-AWM | 5,2 | M5 | 10 | TR08x1,5 | 15 | TR08x1.5 | 12,5 |
* Versiones estándar con extremo de husillo cónico
(1) carro cuadrado con 4 agujeros de fijación simétricos
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h