Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Ejemplo 9: Testados - Imágenes rápidas

Imágenes rápidas en aplicaciones industriales USB, FireWire

El aumento de la resolución y las frecuencias de muestreo de los nuevos sistemas digitales de visualización van inevitablemente acompañados inevitablemente de un rápido aumento en la cantidad de datos a transmitir.
Los sistemas de transmisión de datos que encontramos en aplicaciones para cantidades de datos similares disponibles en el sector servicios fueron tomados de la industria particularmente por ese propósito. Estos son los sistemas de transmisión de datos típicos como FireWire (1394a y 1394b), USB (2.0), así como Gigabit Ethernet o CameraLink.

Todos estos sistemas de transmisión de datos necesitan cables especiales, que son ofrecidos al sector servicios por numerosos fabricantes con precios muy bajos. Muchos de estos cables son desarrolados y fabricados para aplicaciones estáticas o aplicaciones con poca carga de estrés.

Las pérdidas de producción serían inevitables, si cada uno de los cables utilizados en las aplicaciones industriales fueran escogidos según todos los parámetros, tales como productos químicos, cargas electromagnéticas y mecánicas, etc.

Estos son sólo las únicas causas de los tiempos de parada como rotura de cables o cortocircuitos, pero estos errores pueden poducirse gradualmente através de alteraciones capacitivas con una reducción de la transmisión de datos y un incremento de la atenuación. {HA}Al utilizar materiales de baja calidad y con una estructura mecánica deficiente en los cables de fibra óptica pueden llevar a la oscuridad de estas fibras y por lo tanto también a la reducción de la transmisión de datos.

Una forma de superar los problemas en los cables de transmisión de datos es solo posible con un costoso equipamiento y mucho tiempo. Dependiendo del orígen del problema, este puede ser encontrado esporádicamente durante su fncionamiento y no cuando la instalación se detiene.
Las buenas experiencias en miles de aplicaciones con los sistemas básicos de transmisión de datos, por ejemplo, Profibus, Interbus, DeviceNet, etc., y el deseo de muchos de nuestros clientes de comparar nuestros cables de sistemas de transmisión de datos a alta velocidad referenciados anteriormente para desarrollar sus propias series de cable, entre otros usando los siguientes tipos de cable.
Nuestra principal meta en el desarrollo fue en los diseños de cables mecánicamente estables con el fin de garantizar las caraterísticas capacitivas, inductivas y ópticas para un elevado número de ciclos.
En la estructura mecánica del apantallamiento como una larga vida útil tienen por objeto la selección de materiales y procesos especiales de fabricación.
En el entorno industrial, no son solo las características eléctricas y las mecánicas las que juegan un papel importante sino que también hay una gran variedad de agentes externos que pueden afectar como los aceites, refrigerantes o similares. El revestimiento exterior de TPE ya ha demostrado su durabilidad en miles de aplicaciones para nuestros cables.
Todos nuestros cables son sometidos a estrictos ensayos de laboratorio, como no existe una prueba concluyente para dichs ensayos, nuestros ingenieros en igus® eligieron un método muy pragmático.

Varias cámaras industriales de largo recorrido con un motor lineal que se mueve a una velocidad de 2 m/s, una aceleración de 5 m/s2y una carrera de 600 mm, mientras que de la otra manera los cables de transmisión de datos se movían a una velocidad constante cuando se utilizaban Sistemas de cadenas portacables.

1

Elementos para la descarga trenzados

2

Relleno de gel, cubierta para los cables de fibra óptica apartallados

3

Revestimiento extrusionado rellenando las cavidades.

Sección del conductor "chainflex®" de fibra óptica de igus®.

Prueba de ensayo:

10 m CFBUS.055 FireWire (1394a)

testado en el Sistema de cadena portacables de la serie B10.015.125 con más de 6 millones de movimiento con un FireWire 1394a.

10 m CFBUS.066 (USB 2.0)

testado en el Sistema de cadena portacables de la serie B10.015.100 con más de 3.5 millones de movimiento con un USB 2.0.

10 m CFLG.2HG.MF. 50/125

testado en el Sistema de cadena portacables de la serie B10.015.075 con más de 3 millones de movimiento con un Fire-Wire 1394b con salida óptica.
A pesar de cables de gran longitud, particularmente en cables USB y FireWire, no se aprecian fallos en la calidad de la imagen. Esto no es una prueba científica, pero es un ensayo orientado claramente a la capacidad industrial de los cables de transmisión de datos a alta velocidad.
El ensayo no esta acabado y continua.

Más información sobre los cables chainflex®


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h