Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Technoklima - ESD

Ventajas de los productos ESD
  • Material ESD probado con más de 10 millones de ciclos para las exigencias más altas
  • Cadenas portacables abatibles con terminales y distribución interior con diseño ESD, disponible desde almacén
  • Producto estandarizado - igumid ESD
  • Comprobado desde hace años en áreas con riesgo de explosión, plazos de entrega cortos: pedidos y envíos de 8:00 a 18:00 h
Cadena_ESD

EX

Más información sobre ESD:

El tono del color del igumid ESD corresponde aprox. Al gris pizarra RAL 7015

E6 - ESD de la 2da. generación sin perno ni agujero, conductividad a largo plazo garantizada

Desde hace muchos años, igus® concede alta prioridad a la seguridad en áreas con peligro de explosión y a la protección ante descargas electroestáticas en áreas de producción sensibles. Desde el año 1992, las cadenas portacables se fabrican con nuestro material especial "GC". A pesar de la conductividad continua del material, las cadenas convencionales con una estructura de perno/agujero difícilmente pueden mantener su conductividad a largo plazo dentro de la tolerancia estándar de conductividad.

Valores de conductividad estables de forma permanente

Sin desgaste en las superficies de contacto.

Producto estándar comprobado, ahora también conductor. Vida útil probada en un test del laboratorio con ≥10 millones de ciclos (más a petición)

Sometido a procedimientos de control de calidad más rigurosos, con o sin terminales y en diferentes aplicaciones

El instituto Fraunhofer IPA confirma una absorción de "nivel 1" según SEMI E78-0998 ESD, incluso para el material estándar E6, disponible desde almacén

E6 ESD

A: Elementos de conexión (extremo móvil y punto fijo) conductores de electricidad (es decir, de material ESD o metálicos)
B: Cadena Portacable ESD - Material
C: Base o carril de guiado conductores de electricidad (es decir, metálicos)
D: Cadena Portacable ESD - Material

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h