Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Módulos lineales económicos para tareas de ajuste y posicionamiento

Gama básica económica drylin® lista para instalar

Realiza tareas simples de ajuste y posicionamiento de forma eficiente.

Con la gama econ, igus® presenta nuevas soluciones económicas y libres de mantenimiento de ejes lineales drylin®. Los productos de la gama básica están disponibles para prácticamente todas las líneas de producto y tamaños de instalación, tanto para husillos como para engranajes con correa dentada. Esta serie se caracteriza por ofrecer componentes económicos producidos a partir de perfiles de aluminio anodizado, el proceso de inyección y un montaje rápido. Los modelos económicos drylin® se configuran y envían listos para instalar y representan la alternativa perfecta a las soluciones complejas para realizar tareas simples de ajuste.

Shadi Lara

¿Tiene una consulta? Estaré encantado de ayudarle

Solicite su muestra

Le enviaremos una muestra del producto que quiera probar

Deslizar en lugar de rodar

Descargue el whitepaper gratuito

Ventajas de un vistazo:

Peso ligero gracias al uso del plástico y el aluminio

Diseñados para un montaje rápido

Económicos gracias a la superficie de aluminio inyectado y anodizado claro

Sin lubricación ni mantenimiento

Disponibilidad directa desde almacén

Accionamiento idéntico al de las soluciones de gran tamaño:

Rosca autoblocante

Rosca helicoidal rápida dryspin®

Correas de neopreno de la gama básica

Solicite módulos lineales económicos drylin®

Mesa lineal en miniatura SLN

Mesa lineal económica drylin® SLN: pequeña y rápida

Diseño compacto y estrecho

Los husillos pueden contar con cojinetes de rosca métrica o roscas helicoidales dryspin®

Velocidad de avance de hasta 25 mm por rotación

Pórtico plano de la gama básica drylin®

Conjunto de tuerca y husillo económico drylin® SLTP: ahorre gracias al proceso de inyección

Impreso en 3D y económico gracias al proceso de inyección

Instalación extremadamente rápida al componerse de pocas piezas

Carro con múltiples opciones de fijación

Serie drylin® SLWP

Mesa lineal económica drylin® SLWP: robusta y disponible en 2 tamaños

Perfil plano y con estabilidad torsional gracias a la guía drylin® W de perfil doble

Husillo con rosca métrica o trapezoidal autoblocante

Ajuste rápido gracias a la rosca helicoidal rápida dryspin®

Módulos lineales económicos con correa dentada drylin®

Módulo lineal económico accionado por correa dentada drylin® ZLW: ligero y rápido

Peso ligero gracias al uso de plástico y aluminio

Varias opciones de fijación: elementos de sujeción o tuercas para ranuras

Longitudes de carrera individuales (tamaño 0630 hasta 500 mm y tamaño 1.040 hasta 1.000 mm)

Pórtico plano de la gama básica drylin®

Pórtico plano en H económico drylin® DLE-FG para superficies predefinidas

Actuador accionado mediante ejes económicos con correa dentada

Para un área de trabajo de 500 x 500 mm

Listo para conectar con motores paso a paso NEMA

Más información

Sustituya sus cojinetes ahora ...

... y reduzca hasta un 40 % en costes con los cojinetes lineales drylin®. Las soluciones lineales drylin® libres de lubricación pueden reemplazar a los sistemas metálicos de guiado por recirculación de bolas en casi todas las áreas de uso.

¡Testados!

Los más de 500 ensayos realizados al año en nuestro laboratorio de pruebas, que cuenta con 250 m², nos sirven para corroborar que las soluciones lineales drylin® libres de lubricación pueden reemplazar perfectamente a las guías metálicas de recirculación de bolas.

Ejemplos de aplicación

Funcionamiento silencioso

Con los módulos lineales a correa dentada drylin® ZLW, los sistemas de preparación de pedidos pueden alcanzar altas velocidades, a la vez que presentan un funcionamiento silencioso.
Escáner para la madera

Resistente al polvo

Los sistemas de recirculación de bolas convencionales no son compatibles porque requieren lubricación y podrían contaminar las láminas de madera con impurezas.

Sin mantenimiento

Con las guías lineales libres de mantenimiento drylin® ZLW, la máquina de empaquetar velas funciona perfectamente.
Tecnología de tests

Ligera y económica

Los componentes drylin® en los ejes son flexibles, presentan un peso reducido y pueden instalarse rápidamente.

¿Desea más información sobre muestras, nuestro catálogo, visitas a sus instalaciones u ofertas no vinculantes?

Estaremos encantados de responder a sus preguntas personalmente.

Shadi Lara
Shadi Lara
+34 93 647 39 70

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h