Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Sistema motorizado con accionamiento eléctrico
Con panel de control o telecontrol
Con control de tracción y longitud
Con la tecnología de twisterchain en lugar de un colector
Versión estándar en contenedor con 35 m o 55 m de extensión
Alojamientos específicos para más de 55 m
Configurable con diferentes cables en función de las necesidades de potencia y voltaje
Conformidad con ISO 80005-1/80005-3
Sin colector
Menos componentes eléctricos sensibles
Rotación asegurada por una cadena portacables
No se necesitan piezas giratorias adicionales para los cables de fibra óptica
Guiado de cable directo e ininterrumpido desde el armario eléctrico hasta el conector
Resistente al agua de mar, al frío, al calor y a las vibraciones
Bajo mantenimiento y fácil inspección
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h