Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Configurador drylin® SHT tecnología de accionamiento

Usted define el eje lineal. Nosotros se lo enviamos.

Ahorre tiempo y reduzca costes. Combine su mesa lineal SHT con un husillo fácilmente con unos pocos clics. El tamaño de instalación, los materiales, el paso de los husillos, la cantidad de carros, una rosca a izquierda/derecha, el mecanizado... En igus® podemos ayudarle en todo. ¿Su mesa lineal es compatible con los parámetros del entorno de su aplicación? Con el modelo CAD en 3D y el dibujo técnico en 2D que le proporciona esta herramienta, podrá comprobarlo con facilidad. ¿Qué tipo de accionamiento prefiere para su mesa lineal, manual o con motor? En igus® puede elegir cualquiera de los dos. Solo tiene que escoger los accesorios y el motor adecuado. ¿Y cómo controlará el motor o el eje lineal? igus® también le puede ayudar en esto. Solo tiene que solicitar el controlador dryve más apropiado. ¿Qué tiene que hacer para solicitarlo? Simplemente añádalo al carrito, haga el pedido y nosotros nos encargaremos de enviárselo. Así es como funciona el servicio de igus®.
Configurador SHT
Configure ejes lineales SHT con husillo

Un eje lineal accionado mediante husillo en pocos pasos.

Configurador drylin® SHT
  • Cuatro tamaños de instalación disponibles
  • Rosca trapezoidal o de paso largo dryspin®
  • Opción con uno o varios carros
  • Configurable conforme a la FDA para la industria alimentaria y farmacéutica
  • NUEVO: motores paso a paso NEMA, motores EC/CC , sistemas de control dryve,  sensores, cable de conexión

Configurador drylin® SHT tecnología de accionamiento 1º Introducir los parámetros de aplicación
Configurador drylin® SHT tecnología de accionamiento 2º Configuración de sistema
Configurador drylin® SHT tecnología de accionamiento 3º Configurar pin de accionamiento o accesorio
Configurador drylin® SHT tecnología de accionamiento 4º Comprobar resumen
Configurador drylin® SHT tecnología de accionamiento 5º Ver modelo interactivo 3D CAD
Configurador drylin® SHT tecnología de accionamiento 6º Descargar PDF del dibujo dimensional

Mejore su tecnología con igus Mejora tecnológica
  • Herramienta de configuración online para guías lineales SHT
  • Configuración de sistemas con uno o varios carros
  • Rosca helicoidal dryspin® o rosca trapezoidal autoblocante
  • Configuración lista para conectar
Reduzca los costes con igus

Reducción de costes

    • Configuración online simple de una mesa lineal
    • Todas las piezas encajan entre sí
    • Reducción del tiempo de diseño gracias a un sistema listo para conectar (mesa lineal, motor y controlador de motores dryve)
    • Con un plano 2D acotado y un modelo CAD 3D
    igus lo prueba Testado en el laboratorio de igus®
    • Vida útil calculable online
    • Modelos de configuración claros y factibles
    • Con un plano 2D acotado y un modelo CAD 3D
    igus apuesta por la sostenibilidad Ventaja ecológica
    • igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico. Encontrará más información en Plastic2Oil


    Consultas

    Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

    Consultas y envíos

    En persona:

    De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

    Online:

    24h