Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Módulos lineales de la serie drylin SLWP econ

Económico y disponible en dos tamaños

El diseño ingenioso y económico del módulo lineal drylin SLWP ofrece una alternativa asequible dentro de la gama SLW. Las piezas utilizadas en este sistema lineal también reducen su peso. Por lo tanto, el modelo SLWP resulta especialmente útil cuando se requiere una solución que no necesite lubricación y el peso desempeña un papel crucial. 
  • Módulo lineal básico de la gama econ
  • Económico en todos los aspectos, gracias a los soportes de eje y los carros inyectados
  • Rentabilidad constante gracias a los rieles anodizados en plata
  • Configurable con rosca de paso largo o rosca trapezoidal autoblocante.
  • Libre de lubricación y mantenimiento
Aplicaciones típicas: 
Sistemas de medición, pipeteadoras automáticas, impresoras 3D, sistemas de control
 

Tamaños de la serie SLWP econ

Módulo lineal SLWP-0630-E

SLWP-0630-E

  • Longitud del carro: 60 mm
  • Longitud máx. de recorrido: 300 mm
  • Diámetro del eje: 5 mm
  • Capacidad máx. de carga estática 
    • Axial: 50 N
    • Radial: 50 N
Módulo lineal SLWP-1040

SLWP-1040-E

  • Longitud del carro: 29 mm
  • Longitud máxima de recorrido: 500 mm
  • Diámetro del eje: 8 mm
  • Capacidad máx. de carga estática 
    • Axial: 50 N
    • Radial: 50 N


Compre online módulos lineales SLWP econ


Posibilidades técnicas de la serie SHT

Las siguientes opciones de la gama SLWP econ pueden configurarse directamente online.


Accesorios técnicos y elementos de control drylin®

  • Accesorios para el posicionamiento manual y el ajuste del formato
  • Opciones de montaje y fijación
  • Motores paso a paso y de CC para accionamiento eléctrico
Ver accesorios
Accesorios para módulos lineales drylin


Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h