Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Diseñador robolink®

para brazos robóticos: configurados y programados desde el primer eje hasta el "end-effector"

Con el diseñador robolink, puede configurar online su brazo robótico robolink D de forma rápida y fácil mediante una interfaz CAD online muy intuitiva. Simplemente seleccione los componentes robolink  paso a paso y  configure su robot articulado desde el primer eje hasta el útil final.
  • Muestra el alcance máximo y la carga máxima del robot
  • Posibilidad de guardar y visualizar diferentes secuencias de movimientos del robot
  • Puede solicitarse directamente y añadirse fácilmente al carrito (sin pedido mínimo)
  • Selección de robots robolink® DCi prefabricados con sistema de control integrado
  • Optimización de los movimientos del robot con la ayuda de la cinemática inversa
  • Añada productos al carrito fácilmente sin cantidad mínima de pedido