Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

iglidur® J, planchas para mecanizado

  • Bajo desgaste con diferentes materiales de eje
  • Bajo coeficiente de fricción con un funcionamiento sin lubricación
  • Amortiguación de las vibraciones
  • Buena resistencia química
  • Para un mejor rendimiento con materiales de eje blandos
  • Baja absorción de humedad

¿No está seguro de que sea el producto apropiado?

Descripción del producto
iglidur® J para mecanizado
 
Los materiales plásticos en barra, plancha o tubo no requieren lubricación y permiten diseñar libremente elementos deslizantes y cojinetes de todo tipo sin necesidad de mantenimiento. La variedad de materiales de los cojinetes de fricción iglidur® garantiza la adaptación óptima del material con el mejor coeficiente de fricción y desgaste al componente en contacto.
Además del material para mecanizado, también ofrecemos la producción de cojinetes de fricción, elementos deslizantes y bandas de deslizamiento de cualquier geometría. También suministramos prototipos por envío urgente en cuestión de días de acuerdo a un plazo establecido.
 

Propiedades del material
  • Bajo desgaste con diferentes materiales de eje
  • Bajo coeficiente de fricción con un funcionamiento en seco
  • Amortiguación de vibraciones
  • Buena resistencia química
  • Funcionamiento excelente con materiales de eje blandos
  • Baja absorción de humedad

 
Áreas de aplicación típicas
  • Tecnología médica
  • Construcción de máquinas especiales
  • mantenimiento
  • Construcción de plantas industriales
  • Encontrará muchas otras áreas de aplicación en soluciones industriales por sector
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando el tamaño adecuado no está disponible en la gama de catálogo de iglidur®
  • Cuando se requiere una barra de polímero con un excelente coeficiente de desgaste y fricción
  • Cuando se necesitan pequeñas cantidades de cojinetes iglidur® en dimensiones especiales
  • Si se requiere una alta resistencia a la compresión
  • Si necesita gran flexibilidad
¿Cuándo no utilizarlo?
  • Cuando se dispone de un cojinete de catálogo estándar iglidur® correspondiente
  • Cuando se requieren grandes cantidades de cojinetes iglidur® en dimensiones especiales
  • Cuando no se necesita una barra fabricada con polímeros técnicos, sino que una sin propiedades tribológicas es suficiente para la aplicación
Utilice nuestros filtros para encontrar el producto adecuado
Certificados y estándares
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)
Datos técnicos
Descargas

Otras soluciones

Consultas

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h