Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Los actuadores lineales eléctricos se utilizan para automatizar aplicaciones industriales donde la neumática y la hidráulica presentan limitaciones, o simplemente se quiere evitar el coste y esfuerzo de una instalación adicional.
En el universo de los actuadores eléctricos, igus ofrece su gama drylin E de actuadores basados en cojinetes plásticos de fricción. El uso de fricción frente a las alternativas de rodamientos de bolas presenta numerosas ventajas:
Podemos encontrar actuadores lineales eléctricos en aplicaciones de pick and place, etiquetado, arrastre y empuje de cargas, inspección con sensórica, llenado, limpieza y mucho más.
Una gran variedad de soluciones para la automatización industrial nos permiten adaptar a cada aplicación, el sistema que ofrece mejores prestaciones. Los actuadores lineales eléctricos, accionados por un motor, pueden transmitir ese movimiento lineal a través de un husillo o tornillo sinfín, una correa, o un sistema de cremallera. Veamos cuáles son las características de cada uno.
Las principales ventajas son:
- Alta precisión y control del movimiento.
- No requieren de aire comprimido o fluidos hidráulicos para funcionar, lo que los hace más fáciles de instalar y mantener.
- Son más silenciosos y eficientes en cuanto a consumo de energía que los actuadores neumáticos o hidráulicos.
Sus principales limitaciones son:
- No son adecuados para aplicaciones que requieren un movimiento a velocidades superiores a 5m/s
- Pueden ser más costosos que los actuadores neumáticos o hidráulicos en aplicaciones de alta carga
Tipo | Carga | Velocidad | Precio | Sensibilidad a suciedad | Reversibilidad* | Ruido | Carrera máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Husillo trapezoidal | Alta | Baja | 💶 | Baja | No | Silencioso | 1500mm |
Husillo de paso largo | Media | Baja | 💶 | Media | Condicionada | Muy silencioso | 1200mm |
Correa | Baja | Alta | 💶💶 | Media | Sí | Muy silencioso | 6000mm |
Cremallera | Baja | Media | 💶💶 | Baja | Sí | Silencioso | Sin límite según montaje |
*Posibilidad de avance al ejercer presión manual sobre el carro lineal
Según la necesidad del cliente, los actuadores motorizados de igus pueden accionarse con motores de corriente continua (DC), paso a paso o Brushless (EC). En muchos casos es necesario un controlador de motor para poder programar los movimientos de su actuador eléctrico. Considere sus necesidades y las compatibilidades entre motores y controladores o contacte con nuestro experto.
D1 controla todos los motores. Universal y programable. Trabaja como máster o esclavo.
D7 para motores paso a paso NEMA 17 y 23. D8 y D9 para motores superiores.
D7-2 ofrece más funciones que el controlador de motor D7.
D3 utilizado para motores de corriente continua
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h