Carro híbrido drylin® para puertas

... deslizamiento estable ...

 

puertas de seguridad, paneles Perspex, paneles de control, diseño escenográfico. El nuevo carro híbrido constituye una opción muy adecuada para aquellas aplicaciones de las que se requiere un movimiento lateral, pero en las que no se contempla una segunda guía. Además funciona con suavidad, en silencio y totalmente sin lubricación. Por otra parte, la presencia de cuatro rodamientos de bolas proporciona un apoyo excepcional. Este novedoso carro funciona a la perfección con el perfil drylin® W WS-20-80.

Función híbrida: drylin® rueda y se desliza

Sin lubricación,

Fuerzas bajas de desplazamiento

Instalación lateral

Funcionamiento silencioso.


Aplicaciones más frecuentes:escenografía, puertas de guarda, paneles de control, pantallas, vitrinas para protección de obras de arte

 
 
Tamaños [mm]
Número de pedido A C A2 C2 K2 H2 A3 H3    
  Anchura Longitud*       ±0,17        
 WWR-21-80-15 143 150 100 120 M8 54 15 6 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Expertos Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Tamaños [mm]
Número de pedido sxmin sxmáx symín. symáx.
 WWR-21-80-15 -49 +49 -34 34
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Expertos Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
 


Disponible desde almacén

Más información:

Contacte igus® +34 93 647 39 50 E-Mail a igus®

myigus myCatalog
Sin pedido mínimo
Servicio* de 800 a 2000 Entrega desde 24h* Muestras gratis

¡Más de 100.000 productos directamente desde almacén! Envios diarios de 8-20 horas y sábados de 8-12 horas.

Newsletter Registration
Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados
Utilizamos cookies para prestar un mejor servicio a nuestros clientes. Al utilizar nuestra página web declara que está conforme con nuestra política de cookies. Aviso Legal