Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
la norma
mejores coeficientes de fricción
Buena resistencia al desgaste
Poca absorción de humedad
ideal con aluminio
Coeficientes de fricción bajos
excelente resistencia al desgaste con aluminio anodizado
cumplimiento con las normas de la FDA
para su uso directo en la proximidad de (o en contacto con) alimentos o productos farmacéuticos
Poca absorción de humedad
altas temperaturas de -100 a 250 ºC
Resistencia universal a sustancias químicas
Alto soporte de carga
Fundición de cinc: la carcasa más económica
Aluminio: componente de bajo peso
Acero inoxidable: resistente a la corrosión y también a altas temperaturas
Mecanismo "Turn-to-Fit": holgura regulable manualmente mediante el sistema "Turn-to-Fit" con llave allen
Fijación de husillo
Volante
accionamiento angular