Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Laboratorio de salas blancas de igus para componentes ISO clase 1

La innovadora tecnología de sala blanca de igus pasa la prueba.Productos libres de partículas garantizados

igus® es un fabricante líder de cadenas portacables para salas blancas y lleva probando con éxito sus productos desde 1997.  Con el fin de desarrollar más rápidamente nuevos productos aptos para salas blancas, igus encargó al Instituto Fraunhofer IPA el desarrollo, la producción y la certificación de un laboratorio a medida con un sistema de sala blanca ISO clase 1. Este laboratorio se construyó en Colonia, Alemania.  El nuevo laboratorio permite al especialista en plásticos en movimiento realizar pruebas preliminares con clientes y desarrollar nuevos productos muy rápidamente en condiciones reales.
Pruebas en salas blancas de acuerdo a ISO 14644-14
Pruebas de larga duración en condiciones reales
Desarrollo de productos lo más rápido posible
 Implantación directa de estructuras personalizadas para los clientes
 
El nuevo laboratorio de salas blancas fue construido por el Instituto Fraunhofer IPA para el rápido desarrollo de plásticos para movimiento libres de partículas adecuados para salas blancas con una pureza del aire de hasta clase 1 de acuerdo a ISO 14644-1.

Medición del nivel de ruido de la cadena e-skin flat La cadena e-skin flat tiene un nivel de ruido de solamente 29 dB(A).

Medición del nivel de ruido de la cadena e-skin flat


La prueba muestra el poco ruido que hace la cadena portacables ultraplana e-skin flat(A). En comparación con los cables planos (B) y (C) de la competencia, la cadena e-skin flat tiene un nivel de ruido de solo 29 dB(A), probado en el laboratorio de igus en Colonia, a una velocidad de 1,5 m/s en modo autosoportado en un marco estándar para la medición del nivel sonoro (placa amortiguada, sin guiado). Distancia respecto al equipo de medición: 1 m.

Prueba de resistencia del tubo corrugado e-skin


El tubo corrugado e-skin se ha desarrollado para aplicaciones en salas blancas. En el laboratorio de pruebas resistió más de 6,4 millones de ciclos a una velocidad de 3 m/s en condiciones reales.

Prueba de flexión del tubo corrugado e-skin soft


Las pruebas de flexión estándar demuestran la flexibilidad del e-skin soft. Incluso se dobla bajo cargas que romperían otras cadenas portacables.

Nuestros productos: probados, comprobados y aprobados


Cadena portacables ultraplana e-skin flat

Sistema de guiado de cables plano e-skin® flat Estructura compacta y modular. Sustitución de cables defectuosos en pocos minutos, ya que los cables no están soldados entre sí. ISO clase 1.

Sistema E6.1

Cadena portacables E6.1 Alta dinámica y bajo nivel de ruido a 1 m/s = 32 dB(A) según la prueba interna de igus n.º 4479. Clasificación IPA: informe IG1303-640-1: ISO clase 1.

Otros productos para salas blancas

Otros productos para salas blancas Descubra otros sistemas de guiado de energía para aplicaciones de salas blancas aquí.

EN ISO 14644: Norma para determinar la clasificación de la sala blanca

EN ISO 14644 (en Alemania DIN EN ISO 14644) es una norma aceptada a escala mundial para las salas blancas y sus áreas adyacentes. Esta norma permite dividir las salas blancas en diferentes clases (ISO 1-9). También tiene en cuenta aspectos relacionados con la planificación, el funcionamiento y el control de las instalaciones de salas blancas.
 
Originalmente desarrollada en la industria de los semiconductores, la norma EN ISO 14644 sustituyó a la antigua norma US FED STD 209E en 2001. Desde entonces, se ha establecido en numerosos ámbitos: la industria aeroespacial, la industria óptica, el sector farmacéutico, la industria alimentaria, la tecnología médica, el sector sanitario, etc.
 
La norma EN ISO 14644 se basa en la concentración de partículas en el aire para dividir las salas blancas en diferentes clases. Establece límites para la concentración máxima admisible de partículas por metro cúbico de aire y atribuye el grado de pureza ISO 1-9 a las salas blancas. Así es como las salas blancas ISO clase 1 logran el nivel de pureza máximo. Para ello, en un metro cúbico de aire puede haber un máximo de diez partículas de un tamaño máximo de 0,1 micras.
 
Con el fin de determinar la concentración de manera uniforme, la norma no solo especifica los valores límite de las partículas, sino también los métodos de prueba reconocidos.  Los instrumentos de medición de partículas actuales suelen estar equipados con un diodo láser para lograr la medición más exacta posible. Una tabla muestra el número mínimo de puntos de medición por área. La sala blanca cumple los requisitos si el valor medio de cada punto de medición no supera los valores límite.

Más información


Laboratorio de pruebas para cadenas portacables

Laboratorio de pruebas para cadenas portacables El mayor laboratorio de pruebas del sector, con una superficie total de 3.800 m².  Las cadenas portacables se someten a 3.000 millones de ciclos de prueba.

Certificados y sellos de calidad

Certificados y sellos de calidad La calidad de nuestros productos está probada y certificada. La calidad de igus® está comprobada.

Nuestras soluciones para salas blancas

Soluciones para salas blancas Nuestros productos para salas blancas se someten a pruebas para la mejor clasificación posible de salas blancas (ISO clase 1).

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h