Suministro de energía para robots SCARA

Solución de guiado de cables SCARA: gestión fiable del cableado para robots SCARA de alta velocidad

La solución para suministro de energía en robots SCARA de igus® es un sistema innovador y duradero diseñado para un guiado seguro y eficiente de cables y mangueras en robots SCARA. Diseñado para aplicaciones dinámicas, garantiza un guiado de cables estable y sin bucles, incluso a altas velocidades y con radios de movimiento reducidos.

Ventajas clave:

Refuerzo e-rib para tubos corrugados: evita que se retuerzan y se produzcan movimientos incontrolados

Diseño modular: fácil de adaptar y personalizar

Compatible con los principales modelos de robots SCARA (p. ej., EPSON, FANUC, Yamaha)

Disponible en versión ESD: ideal para entornos sensibles a la electricidad estática

Compatible con realidad aumentada: para una planificación realista directamente in situ

Larga vida útil: probado con más de 2,5 millones de ciclos en el laboratorio de pruebas de igus®

La solución de cableado SCARA consta de tres componentes principales:

  • Conexión de husillo de bolas
  • Conexión de punto fijo (giratoria o estática)
  • Tubo corrugado con refuerzo e-rib
Cantidad de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Francisco Javier Martínez
Francisco Javier Martínez

igus-icon-phone+34 647 488 226

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h