Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Sets completos de cadenas portacables

igus le pone ahora más fácil que nunca la elección de su cadena portacables, sin configuración ni necesidad de consultas. Con los nuevos sets completos podrá comprar en nuestra tienda online, soluciones portacables estándar con todo lo necesario para el correcto guiado de energía en su aplicación.

¿Quiere ir un paso más allá? También tiene disponibles en nuestra tienda online, cables flexibles para cadena portacables con hasta 36 meses de garantía chainflex. Del mismo modo puede solicitar o pedir online cables con conectores de los principales fabricantes, también con garantía de igus.

Categoría
Filtro
Tamaño
Áreas de aplicación
Sistema

Número de productos: 21

e-loop sistema de cadena portacables

Sistema modular: se abre y se cierra según las necesidades. Todas las piezas son sustituibles individualmente. Mantenimiento sencillo.
desde 36.935,23 EUR/uni.
Ir a la página de producto

Juego completo B15i para fresadoras CNC | Altura interior: 17 mm | Recorrido: 300-2000 mm

1 set completo compuesto por:
 
+ 2 cadenas portacables de la serie B15i para los ejes X e Y
+ Soportes de montaje
+ Separador
desde 34,75 EUR/uni.
312 referencias en stock, de las cuales:
44 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto

Juego completo E4.32 | Recorridos 8 - 24 m

1 sistema completo consiste en:
 
Cadenas portacables de  Serie E4.32
+ terminales de montaje
+ peine para alivio de tensión
+ separador
+ carril de guiado sin barra deslizante
+ carril de guiado con barra deslizante
+ destornillador
desde 1.470,38 EUR/uni.
Ir a la página de producto

Juego completo E4.42 | Recorridos 8 - 24 m

1 sistema completo consiste en:
 
Cadena portacables de la Serie E4.42
+ terminales de fijación
+ peine para alivio de tensión
+ separadores
+ carril de guiado sin barra deslizante
+ carril de guiado con barra deslizante
+ destornillador
desde 1.899,47 EUR/uni.
Ir a la página de producto

Juego completo E4.56 | Recorridos 8 - 24 m

1 sistema completo consiste en:
 
Cadena portacables de la Serie E4.56
+ terminales de fijación
+ peine para alivio de tensión
+ separadores
+ carril de guiado sin barra deslizante
+ carril de guiado con barra deslizante
+ destornillador
desde 2.195,01 EUR/uni.
Ir a la página de producto

autoglide 5 - con un cordón de acero como guía - sistema completo | Recorrido [10 - 60 m]

1 set completo compuesto por:
 
+ cadena portacables
+ piezas individuales AG5 y AG
+ separadores cada 2 eslabones, premontados
+ soporte para AG
+ guía para el ramal superior
+ terminal para extremo móvil
+ cordón de acero
+ unidad tensora de cable
+ terminal para extremo fijo
+ instrucciones de instalación
desde 1.150,75 EUR/uni.
Ir a la página de producto

Cadena portacables con ruedas 4040RHDB | Carril de guiado de aluminio [Recorrido: 25-200 m]

1 set completo consiste en lo siguiente:
 
cadena portacables de la serie 4040RHDB (piezas de 2 m)
+ terminales
+ sistema de alivio de tensión
+ separadores
+ carril de guiado de acero sin barra deslizante
+ carril de guiado de aluminio con barra deslizante
+ brazo flotante de arrastre (FTA)
+ destornillador
desde 13.793,40 EUR/uni.
Ir a la página de producto

Cadena portacables con ruedas 4040RHDB | Carril de guiado de acero galvanizado [Recorrido: 25-200 m]

1 set completo compuesto por:
 
Cadena portacables de la serie 4040RHDB (piezas de 2 m)
+ terminales
+ alivio de tensión
+ separador
+ carril de guiado de acero sin barra deslizante
+ carril de guiado de acero con barra deslizante
+ brazo flotante de arrastre (FTA)
+ destornillador
desde 15.620,82 EUR/uni.
Ir a la página de producto

Set completo E2i.26 para fresadoras CNC | Altura interior: 26 mm | Recorrido: 300-3000 mm

1 kit completo consiste en lo siguiente:
 
  • 2 cadenas portacables de la serie E2i.26 para los ejes X e Y
  • Terminales
  • Separadores
desde 66,84 EUR/uni.
572 referencias en stock, de las cuales:
558 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto

Sistema de suministro de energía giratorio DMP: set completo (ángulo de giro: hasta 360)

1 set completo compuesto por:
 
cadena portacables igus con radio de curvatura inverso
+ terminales
+ separadores
+ alivio de tensión+ carril de guiado
desde 610,89 EUR/uni.
Ir a la página de producto

Sistema e-rib | Refuerza los tubos corrugados en las fresadoras CNC | Anchura nominal: 36 mm

  • Un conjunto incluye:
    • 8-16 e-ribs
  • Estabilidad frente a movimientos laterales no deseados
  • Aumento de la vida útil de los cables
  • Fácil de readaptar
desde 35,65 EUR/uni.
13 referencias en stock, de las cuales:
13 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto

basic flizz® - set completo [Recorridos: 10 - 100 m]

1 set completo compuesto por:
 
cadena portacables de la serie E4.28 (2 metros)
+ terminales
+ alivio de tensión
+ separadores
+ carril de guiado de acero inoxidable cerrado (3 metros por segmento)
+ brazo flotante de arrastre (FTA)
+ destornillador

* Los productos marcados en gris son opcionales (según la selección)
+ brazo de extremo móvil ajustable
+ cable de control en TPE flexible CF9.25.12 de 2,5 mm²
+ sensor EC.P inteligente de smart plastics para la detección de la fuerza de empuje/tracción
desde 8.080,89 EUR/uni.
Ir a la página de producto

micro flizz® complete set | total length:1 m - 10m

1 complete set consists of:
+ energy chain
+ guide carriage
+ guide channel
 
  • Easy to clean
  • No particle pollution due to abrasion
  • Quiet, lubrication-free, and easy to install
  • Operating speeds of up to 6 m/s in high-acceleration applications
  • Data rates up to 10 Gbit/s. Safely guides FOC and bus cables
  • Low space requirement
desde 266,41 EUR/uni.
58 referencias en stock, de las cuales:
50 referencias con salida desde 3 semanas
Ir a la página de producto

Complete set YE.42 hybrid energy chain | Inner height: 42mm | Travel: 6 - 18m

1 complete set consists of:
+ hybrid energy chain
+ metal mounting bracket
+ separators
 
  • Almost 50% less weight
  • 50% longer unsupported length
  • High tensile strength
  • Suitable for applications: lifting climbers, construction machinery, lifting platforms, telescopic loaders, work platforms
desde 955,95 EUR/uni.
100 referencias en stock, de las cuales:
100 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto

autoglide 5 - steel cable floor guide - 2600AG5 complete set | Travel: 10 - 60m

1 complete set consists of:

+ mounting brackets for moving ends
+ wire rope
+ individual parts AG5 and AG
+ energy chain
+ fixed end module
+ assembly instructions
+ upper run guide
+ cable tensioner unit
+ track holder for AG
+ separators for each 2nd link, pre-assembled
 
desde 1.161,00 EUR/uni.
Ir a la página de producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h