Datos de diseño del portabobinas de filamento DIY para bobinas de gran tamaño

El portabobinas de filamento para bobinas grandes es apto para todos los modelos de impresoras 3D y permite desenrollar filamentos sin resistencia con un recorrido permanentemente suave. Está diseñado para bobinas de filamento con un diámetro exterior de entre 300 mm y 350 mm.
Para la construcción del modelo igus® se utilizaron perfiles de aluminio convencionales, piezas de impresión 3D fabricadas con el material SLS resistente al desgaste iglidur® i3 y rodamientos de bolas xiros de baja fricción.
Simplemente rellene el formulario y recibirá los datos del diseño directamente después por correo electrónico con un enlace de descarga.