Robots Scara

Los robots SCARA son una solución ideal y económica para tareas simples de robótica y montaje en las industrias electrónica y laboratorio. Con 3 ó 4 grados de libertad, son rápidos y flexibles y pueden ser utilizados para cargas de hasta 2 kg.

Su funcionamiento es eficiente gracias a la tecnología de motores paso a paso. Además, la facilidad de control con el sistema de control igus® Robot Control, los convierte en una solución para automatización industrial muy recomendable.

La estructura ligera gracias al uso de plástico y aluminio les permite realizar sus tareas de forma precisa y eficiente. Pruebe descargar y probar el software correspondiente de forma gratuita y programar fácilmente nuestros robots SCARA.

Cantidad de productos: 0
¿No ha encontrado lo que buscaba? Con el chat online de igus® le ayudaremos de inmediato. Envíenos un mensaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h