Robots Paralelos Delta

Un robot paralelo, también conocido como robot delta, es un tipo de robot manipulador que se caracteriza por tener varios brazos móviles conectados a una estructura central, formando una configuración en forma de paralelogramo. Los brazos de un robot paralelo se mueven de manera sincronizada para proporcionar una amplia gama de movimientos en 3 dimensiones.

Son conocidos por su rapidez y eficiencia. Los robots paralelos de igus realizan hasta 60 movimientos por minuto lo que los hace perfectos para aplicaciones con alta producción. Se utilizan por ejemplo para el pick and place de cintas transportadoras a cajas para empaquetado.

Nuestros robots paralelos están disponibles con dos o tres ejes.

Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en este momento no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesita ayuda o una solución a medida? ¡El LiveChat de igus® te ayudará al instante! O Envíenos un mensaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos