Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Robot cells

Número de productos: 2

Robocube | Celda robótica para todos los robots igus

Información del producto
  • Apto para robots igus® de brazo articulado, SCARA, Delta y cartesianos
  • Dimensiones: 1.000 x 937,23 x 2.030 mm
  • Bastidor del robot fabricado con perfiles de aluminio
  • Un módulo, 50 tipos de robots e infinitas aplicaciones posibles
  • Con parada de emergencia, indicador de arranque y parada y documentación CE
  • igus se encarga de la instalación del robot y del armario eléctrico
  • Cadenas portacables no incluidas en el precio
desde 6.817,16 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 2-3 semanas.
Ir a la página de producto

Robot cell for all igus robots - Size: Large

Product information
  • Suitable for igus® jointed arm, SCARA, Delta and gantry robots
  • Dimensions: 880 x 1.580 x 2.030 mm
  • Robot frame made of aluminium profiles
  • One module, 50 robot types and an infinite number of possible applications
  • With emergency stop, start and stop display and CE documentation
  • Robot and control cabinet are installed by igus
  • Energy chains not included in the price
desde 8.114,62 EUR/uni.
Ir a la página de producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h