My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Módulos conectores

Módulos conectores para brazos robóticos
Los módulos conectores robolink® D se utilizan para unir articulaciones individuales entre ellas. Además incluyen la base en la que montarse el robot y los elementos de conexión para las articulaciones. Estas están disponibles en tamaños estándar, pero también pueden adaptarse individualmente para obtener soluciones con la longitud deseada mediante el diseñador robolink®, que permite aumentar o disminuir la distancia entre ejes. El material de los elementos de conexión para articulaciones también puede adaptarse de forma específica a cada aplicación. Por ejemplo, puede solicitar elementos hechos de láminas de acero pintadas. Los sistemas robolink® están basados en un principio modular, por lo que los elementos de conexión pueden solicitarse individualmente, facilitando la readecuación o la adaptación del brazo robótico.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h