My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Articulaciones robóticas con motor

Con el kit modular robolink® D, ahora es posible automatizar una gran variedad de procesos de una forma fácil y económica, como es el caso de las tareas pick & place. El movimiento del brazo robótico es posible gracias a las articulaciones para brazos robóticos robolink®, alimentadas con un accionamiento directo y un motor paso a paso. Las articulaciones pueden solicitarse en diferentes tamaños y con piñones sinfín o engranajes de transmisión armónica. En el caso de los piñones sinfín y los engranajes de transmisión armónica, el motor se encuentra directamente en el eje y, según la aplicación, puede instalarse como un motor a prueba de agua. Por ejemplo, en aplicaciones en contacto con agua pulverizada. Las articulaciones también son compatibles con motores de otros fabricantes.

HERRAMIENTAS ONLINE

Utilice los siguientes configuradores: diseñador de brazos robóticos y configurador articulaciones brazo robótico para crear el brazo róbotico óptimo a las necesidades que requiere su aplicación.

OTROS PRODUCTOS

Con los componentes robolink® disponibles de forma individual, ahora es posible consegur una máxima modularidad al combinarlos entre ellos o juntarlos con otros componentes especiales. Le invitamos a que eche un vistazo a nuestro catálogo: brazos robóticos completos, , módulos conectores y sistemas de control.

Productos

Filtro

Sistema

Número de productos: 9

Articulación robolink® de gama alta, tamaño de instalación 20, asimétrico, con motor
Articulación robótica asimétrica robolink® D con dos platos giratorios PRT
 
Plato giratorio 1 pza. PRT con diseño 01 (PRT-01-xx), sinfín de aluminio
(aluminio anodizado duro), alta rigidez. Sistema de accionamiento mediante corona dentada y sinfín.
El agujero central queda libre para, por ejemplo, pasar cables de alimentación.
 
● Ejemplo de aplicación: en horizontal sobre una base

desde 370,01 USD/uni.

Disponible a petición
Ir a la página de producto
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-20-A0202
  • Velocidad nominal: 30 rpm
  • Tipo de motor: Motor DC
  • Tamaño: Tamaño 20
  • Vida útil mecánica: mín. 1.000.000 ciclos

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-30-A0203
  • Velocidad nominal: 10 rpm
  • Tipo de motor: Motor DC
  • Tamaño: Tamaño 30
  • Vida útil mecánica: mín. 1.000.000 ciclos

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-30-A0171
  • Velocidad nominal: 10 rpm
  • Tipo de motor: Motor paso a paso NEMA23
  • Tamaño: Tamaño 30
  • Vida útil mecánica: mín. 1.000.000 ciclos

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-50-A0129
  • Velocidad nominal: 6 rpm
  • Tipo de motor: Motor paso a paso NEMA23XL
  • Tamaño: Tamaño 50
  • Vida útil mecánica: mín. 1.000.000 ciclos

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto
robolink® S | Rotary axis with motor | Module RL-S-11-28-AA-N11-02
  • Velocidad nominal: 6 rpm
  • Tipo de motor: NEMA11
  • Tamaño: Tamaño 17
  • Vida útil mecánica: mín. 1.000.000 ciclos

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-30-A0207
  • Velocidad nominal: 10 rpm
  • Tipo de motor: Motor paso a paso NEMA23
  • Tamaño: Tamaño 30
  • Vida útil mecánica: mín. 1.000.000 ciclos

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-20-A0206
  • Velocidad nominal: 30 rpm
  • Tipo de motor: NEMA17
  • Tamaño: Tamaño 20
  • Vida útil mecánica: mín. 1.000.000 ciclos

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-50-A0204
  • Velocidad nominal: 6 rpm
  • Tipo de motor: Motor DC
  • Tamaño: Tamaño 50
  • Vida útil mecánica: mín. 1.000.000 ciclos

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h