Cables de red / Ethernet / FOC / de bus

Cables especiales confeccionados para la red Ethernet, fibra óptica o aplicaciones fieldbus en movimiento. Se han probado para el uso en cadenas portacables con muchos millones de ciclos. El surtido incluye cables de fibra óptica confeccionados indexados gradualmente, cables CAT5/6/7, cables Ethernet y cables Profibus/profinet. Los cables confeccionados de red han sido aprobados por varios cuerpos y conforman varios estándares y directivas: UL, CleanRoom, EAC, CEi, CTP,GL, RoHS-II, CSA, CE y DESINA. Los cables de red confeccionados son altamente flexibles y diseñados para esfuerzos en niveles elevados y así mismo son ignífugos y resistente al aceite.

Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en estos momentos no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesitas ayuda o una solución a medida? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. O bien Envíenos un mensaje

Otras alternativas a nuestros cables de red con conectores

Los productos que se listan en esta página son cables de red/ethernet confeccionados con conectectores. Si busca cable sin conector puede visitar nuestra página de cables especiales.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos