My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Platos giratorios - iglidur® PRT

Platos giratorios

Los platos giratorios de igus® hechos de plásticos técnicos iglidur® aseguran una larga vida útil y sin apenas mantenimiento. Son auténticos ganadores autopropulsados. Además, estas coronas giratorias son aptas para aplicaciones que exigen una alta capacidad de carga. Los anillos interiores y exteriores del cojinete están hechos de aluminio o acero inoxidable, los tornillos son de acero inoxidable y los elementos deslizantes están fabricados en el material estándar iglidur® J

Gama de materiales para mecanizado

La gran selección de platos giratorios de igus® están disponibles en un total de ocho tamaños estándar disponibles con unos diámetros interiores de entre 20 y 300 mm.

Además, la línea de productos incluye versiones: con y sin soporte, muy ligeras completamente de plástico, platos giratorios con motor, platos giratorios divisibles para instalaciones difíciles, platos giratorios con anillo exterior dentado y versiones resistentes a temperaturas de hasta 180 °C. En nuestro catálogo podrá encontrar platos giratorios con carcasa de aluminio o acero inoxidable, sellados por un lado o ambos lados, con anillo de fijación, con topes angulares, con pretensado, ligeros y que ahorran espacio.

Estos platos giratorios están disponibles para cargas y rigidez altas, o para el contacto con alimentos con certificación FDA, por lo que cumplen con los requisitos higiénicos más exigentes, con resistencia a químicos, fluidos, a temperaturas extremas y a la suciedad además disponemos coranas giratorias con protección ante cargas estáticas y certificación ESD y ¡hasta versiones low cost!

Herramientas online

No olvide revisar nuestra herramienta, el sistema experto para platos giratorios dónde con unos pocos clics, podrá encontrar el rodamiento de corona giratoria adecuado para su aplicación y calcular su vida útil esperada.

Servicio

Toda la gama de platos giratorios de igus® está disponible, sin pedido mínimo y con entregas desde 24h.

Productos

Filtro

Tamaño
Sistema
Temperaturas
Material

Número de productos: 3

Corona dentada iglidur®, PRT-01- anillo exterior hecho de aluminio, elementos deslizantes hechos de plásticos técnicos iglidur®J
  • 4 estándares disponibles para el dentado del anillo exterior
  • Totalmente libre de mantenimiento
  • Bloques deslizantes fáciles de instalar y sustituibles
  • Resistente al desgaste
  • Para cargas muy elevadas y alta rigidez
  • Alojamiento y anillo exterior dentado hechos de aluminio
  • Elementos deslizantes fáciles de instalar y sustituibles hechos de  iglidur® J (estándar)

desde 444,69 USD/uni.

32 artículos en stock, de los cuales:
25 Entrega estándar en 6-8 días laborables
Ir a la página de producto
Corona dentada iglidur®, PRT-01- anillo exterior hecho de acero inoxidable, elementos deslizantes hechos de plásticos iglidur® J
  • 4 estándares disponibles para el dentado del anillo exterior
  • Totalmente libre de mantenimiento
  • Elementos deslizantes fáciles de instalar y sustituibles
  • Resistentes al desgaste
  • Para cargas muy elevadas y alta rigidez
  • Alojamiento y anillo exterior dentado hechos de acero inoxidable
  • Elementos deslizantes fáciles de instalar y sustituibles hechos de iglidur® J (estándar)

a petición

 
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!
Ir a la página de producto
Corona dentada iglidur®, PRT-04, anillo exterior hecho de aluminio, elementos deslizantes hechos de plásticos técnicos iglidur® J
  • 3 standards for the toothing of the outer ring available
  • Completely maintenance-free
  • Easy to install and replaceable sliding elements
  • High wear resistance
  • For high loads and high rigidity
  • Body and toothed outer ring made of aluminium
  • Replaceable, maintenance-free sliding elements made of iglidur® J (Standard)

desde 785,46 USD/uni.

18 artículos en stock, de los cuales:
18 Entrega estándar en 6-8 días laborables
Ir a la página de producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h