My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Platos giratorios - iglidur® PRT

Platos giratorios

Los platos giratorios de igus® hechos de plásticos técnicos iglidur® aseguran una larga vida útil y sin apenas mantenimiento. Son auténticos ganadores autopropulsados. Además, estas coronas giratorias son aptas para aplicaciones que exigen una alta capacidad de carga. Los anillos interiores y exteriores del cojinete están hechos de aluminio o acero inoxidable, los tornillos son de acero inoxidable y los elementos deslizantes están fabricados en el material estándar iglidur® J

Gama de materiales para mecanizado

La gran selección de platos giratorios de igus® están disponibles en un total de ocho tamaños estándar disponibles con unos diámetros interiores de entre 20 y 300 mm.

Además, la línea de productos incluye versiones: con y sin soporte, muy ligeras completamente de plástico, platos giratorios con motor, platos giratorios divisibles para instalaciones difíciles, platos giratorios con anillo exterior dentado y versiones resistentes a temperaturas de hasta 180 °C. En nuestro catálogo podrá encontrar platos giratorios con carcasa de aluminio o acero inoxidable, sellados por un lado o ambos lados, con anillo de fijación, con topes angulares, con pretensado, ligeros y que ahorran espacio.

Estos platos giratorios están disponibles para cargas y rigidez altas, o para el contacto con alimentos con certificación FDA, por lo que cumplen con los requisitos higiénicos más exigentes, con resistencia a químicos, fluidos, a temperaturas extremas y a la suciedad además disponemos coranas giratorias con protección ante cargas estáticas y certificación ESD y ¡hasta versiones low cost!

Herramientas online

No olvide revisar nuestra herramienta, el sistema experto para platos giratorios dónde con unos pocos clics, podrá encontrar el rodamiento de corona giratoria adecuado para su aplicación y calcular su vida útil esperada.

Servicio

Toda la gama de platos giratorios de igus® está disponible, sin pedido mínimo y con entregas desde 24h.

Productos

Número de productos: 9

iglidur® PRT abrazadera manual

desde / de 29,63 USD/Uni.

4 artículos de 5 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
iglidur® PRT anillo distanciador, POM

desde / de 57,72 USD/Uni.

5 artículos de 5 listos para enviar en 24 - 48 h.
Ir a la página de producto
iglidur® PRT almohadillas deslizantes universales, iglidur® J
  • Hecho del material testado iglidur® J
  • Platos giratorios de 0,5 a 5 metros
  • Bajo desgaste
  • Robusto y resistente a la suciedad
  • Resistente a la corrosión y a los líquidos
  • Libre de lubricación y mantenimiento

desde / de 6,30 USD/Uni.

Disponible a petición
Ir a la página de producto
Placa adaptadora iglidur® PRT para platos giratorios
  • Instalación de platos giratorios PRT con un tamaño de instalación 20 en todos los sistemas de perfil estándar

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto
Juego de topes angulares iglidur® PRT
  • Tope angular para platos giratorios iglidur® PRT

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto
iglidur® PRT spacing ring heavy duty, steel
  • Steel version to avoid distortion during installation
  • Dimensional range of 50mm to 300mm inner diameters
  • iglidur® PRT modular system: can be combined with all dimensions
  • High corrosion resistance

a petición

Disponible a petición
Ir a la página de producto