Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
24h
Compre online y ahorre 5€ en el envío
Disponible en pedidos con envío estándar
Regístrese en nuestra tienda online
Solicite ofertas, compre, consulte precios y disponibilidad
Configuradores online gratuitos
Más de 50 herramientas de búsqueda y configuración
atención al cliente
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cable de bus | USB 3.0, PVC, conector A: USB 3.0 Tipo A, conector B: USB 3.0 tipo B micro

  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de llama
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 4.3.2.1

¿No está seguro de que sea el producto apropiado?

Descripción del producto
Cable de bus en PVC | USB 3.0
 
Áreas de aplicación más frecuentes
  • Cable USB 3.0 para cadenas portacables en aplicaciones industriales
  • Longitud de transmisión de CFBUS.065: hasta 5 m
  • Longitud de transmisión de CFBUS.066: hasta 10 m
Nota técnica:
Los cables USB, FireWire y GigE de esta página han sido diseñados y fabricados para cadenas portacables en aplicaciones industriales con exigencias mecánicas. Estos cables garantizan una gran resistencia al aceite y a otros tipos de lubricantes, así como una alta protección ante interferencias electromagnéticas. Además, están compuestos por materiales de alta calidad que les proporcionan una larga vida útil y garantizan su seguridad eléctrica. En casos aislados pueden producirse errores de comunicación al combinar equipos y programas muy diferentes. Por este motivo le recomendamos que primero pruebe los cables con todos los componentes del sistema. Estaremos encantados de ayudarle con los detalles de estas pruebas eléctricas. ¡Simplemente llámenos!
 
 
Certificados y estándares
Resistente a la radiación ultravioleta UV
Medio Libre de siliconas
Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). NFPA
Conforme a NFPA 79-2012 capítulo 12.9 EAC
Certificado al nº TC RU C-DE. ME77.B.01218 CTP
Certificado al nº C-DE. PB49.B.00416 Libre de plomo
Conforme a 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Conforme a CEI 20-35 Salas blancas
Conforme a ISO, clase 1. material del revestimiento exterior conforme a CF240.02.24, probado por IPA conforme al estándar 14644-1.
Datos técnicos

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h