Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
24h
Compre online y ahorre 5€ en el envío
Disponible en pedidos con envío estándar
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cable de bus chainflex® CFROBOT8.PLUS

  • Requerimientos: Para aplicaciones con torsión
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Apantallamiento
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistente a las muescas
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Retardante de llama
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 6.1.3.4
Descripción del producto
Cable de bus chainflex® CFROBOT8.PLUS
 
Áreas de aplicación típicas:
  • Para las aplicaciones más exigentes con movimientos de torsión
  • Especialmente para robots y movimientos en 3D
  • Resistencia prácticamente ilimitada frente al aceite convencional y al bioaceite
  • Torsión ± 360°, con 1 m de longitud de cable
  • Aplicaciones de interior y exterior, resistencia a la radiación ultravioleta (UV)
  • Robots, manipulación, conjuntos de tuerca y husillo

Serie con vida útil garantizada conforme a las condiciones de garantía
Más información: Garantía chainflex®
Ciclos*  5 millones7,5 millones10 millones
Temperaturav máx. [°/s]aceleración máx. [°/s²]Torsión máx.R mín. [factor x d]R mín. [factor x d]
de/a [°C]torsionadotorsionado[°/m][°/m][°/m]
-25 / -15  ±330±240±150
-15 / +6036060±360±270±180
+60 / +70  ±330±240±150
* El número de carreras dobles puede ser mayor. Contacte con nosotros para un cálculo individualizado de su aplicación.
 
Ficha técnica del cable de bus
 
Los cables de bus® chainflex® han sido diseñados y probados para utilizarse de forma continua en aplicaciones con cadenas portacables. En función
del diseño y el material empleado para el revestimiento exterior varían las propiedades mecánicas
y la resistencia a diferentes medios.
Este cable se ha diseñado para que cumpla con las propiedades eléctricas de las especificaciones de los cables de bus con total fiabilidad
y, sobre todo, garantice una compatibilidad electromagnética (EMC) segura. Otra característica de esta serie es una
estabilidad permanente de los valores eléctricos a pesar de someterse a un movimiento continuo.
Sin embargo, la transmisión de un sistema de bus no depende exclusivamente
del cable que se utiliza. Este factor depende de la combinación de todos los componentes (electrónicos,
conexiones y cables), así como el índice de transmisión máximo que dependen de los sistemas respectivos
relacionados con los índices de transmisión de datos necesarios. Por tanto, el cable no es el único responsable de conseguir una transmisión de
señales segura.
igus® le asesorará en el diseño del sistema de bus más apropiado según todos estos factores y realizará múltiples tests para
asegurar la fiabilidad de proceso de su sistema desde un principio.
 
 
Certificados y estándares
Resistente a la radiación ultravioleta UV
Alto Libre de siliconas
Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). UL/CSA AWM
Estilo 1589 y 20236, 30 V, 80 °C. EAC
Certificado al nº TC RU C-DE. ME77.B.01218 CTP
Certificado al nº C-DE. PB49.B.00416 Libre de plomo
Conforme a 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Conforme a CEI 20-35 Salas blancas
Conforme a ISO clase 1. material de revestimiento exterior cumple con CF27.07.05.02.01.D, probado por IPA conforme al estándar 14644-1
Datos técnicos
Descargas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h