Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
24h
Compre online y ahorre 5€ en el envío
Disponible en pedidos con envío estándar
Regístrese en nuestra tienda online
Solicite ofertas, compre, consulte precios y disponibilidad
Configuradores online gratuitos
Más de 50 herramientas de búsqueda y configuración
atención al cliente
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

chainflex® cable de bus CFBUS.PVC

Consulte nuestro catálogo online de cables de bus

  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de llama
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 4.3.2.1
Descripción del producto
Cable de bus chainflex® CFBUS.PVC
 
Áreas de aplicación más frecuentes
  • Aplicaciones de exigencia media
  • Entornos con escaso contacto con aceite
  • Aplicaciones de interior (preferible) y de exterior con una temperatura de > 5 °C
  • Carreras autosoportadas y aplicaciones con cadenas deslizantes de hasta 20 m
  • Cable de bus para unidades de mecanizado/máquinas herramienta, tareas de manipulación y grúas de interior
Serie con vida útil garantizada conforme a las condiciones de garantía
Más información: Garantía chainflex®
Carreras dobles*  5 millones  7,5 millones  10 millones
Temperatura, rpm rpm rpm
desde/hasta [°C] [factor x d] [factor x d] [factor x d]
+5 / +15 15 16 17
+15 / +60 12,5 13,5 14,5
+60 / +70 15 16 17

* El número de carreras dobles puede ser mayor. Contacte con nosotros para un cálculo individualizado de su aplicación.


 
Información técnica de los cables de bus
 
Los cables de bus® chainflex® han sido diseñados y probados para utilizarse de forma continua en aplicaciones con cadenas portacables. En función
del diseño y el material empleado para el revestimiento exterior varían las propiedades mecánicas
y la resistencia a diferentes medios.
Este cable se ha diseñado para que cumpla con las propiedades eléctricas de las especificaciones de los cables de bus con total fiabilidad y, sobre todo
, garantice una compatibilidad electromagnética (EMC) segura. Otra característica de esta serie es una estabilidad permanente
de los valores eléctricos a pesar de someterse a un movimiento continuo.
Sin embargo, la transmisión de un sistema de bus no depende exclusivamente
del cable que se utiliza, sino de la combinación de todos sus elementos (componentes electrónicos,
tecnología de conexión y el cable), así como también de la velocidad de transmisión máxima, que varía en función
de la velocidad de transmisión de datos que necesita cada sistema. Por tanto, el cable no es el único responsable de conseguir una transmisión de
señales segura.
Certificados y estándares
Resistente a la radiación ultravioleta UV
Medio Libre de siliconas
Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). UL/CSA AWM
Estilo 1598 y 2571, 30 V, 80 °C. NFPA
Conforme a NFPA 79-2012 capítulo 12.9 EAC
Certificado al nº TC RU C-DE. ME77.B.01218 CTP
Certificado al nº C-DE. PB49.B.00416 Libre de plomo
Conforme a 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Conforme a CEI 20-35 Salas blancas
Conforme a ISO, clase 1. material del revestimiento exterior conforme a CF240.02.24, probado por IPA conforme al estándar 14644-1.
Datos técnicos
Descargas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h