Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
24h
Compre online y ahorre 5€ en el envío
Disponible en pedidos con envío estándar
Regístrese en nuestra tienda online
Solicite ofertas, compre, consulte precios y disponibilidad
Configuradores online gratuitos
Más de 50 herramientas de búsqueda y configuración
atención al cliente
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

chainflex® cable de control CF130.UL

Consulte nuestro catálogo online de cables de control

  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistencia al aceite: Sin resistencia al aceite
  • CFRIP®
  • Clase chainflex®: 4.4.1.2
Descripción del producto
Cable de control chainflex® CF130.UL

Áreas de aplicación más frecuentes
  • Aplicaciones de exigencia media
  • Entornos libres de aceite
  • Preferiblemente aplicaciones de interior
  • Carreras autosoportadas y aplicaciones con cadenas deslizantes de hasta 50 m
  • Industria del procesado de la piedra y madera, sistemas de manipulación y ajustes, sistemas de suministro de energía, industria del packaging
Vida útil garantizada conforme a las condiciones de garantía
Más información 
: Garantía chainflex®
Carreras dobles*  5 millones  7,5 millones  10 millones
Temperatura, < 10 m ≥ 10 m < 10 m ≥ 10 m < 10 m ≥ 10 m
de/hasta [°C] R min. [factor x d] R min. [factor x d] R min. [factor x d]
+5 / +15 10 12,5 11 13,5 12 14,5
+15 / +60 7,5 10 8,5 11 9,5 12
+60 / +70 10 12,5 11 13,5 12 14,5
* El número de carreras dobles puede ser mayor. Contacte con nosotros para un cálculo individualizado de su aplicación.
Certificados y estándares
Retardante de llama
Conforme a IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Libre de siliconas
Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). UL/CSA AWM
para más detalles, consulte la ficha técnica NFPA
Conforme a NFPA 79-2012 capítulo 12.9 EAC
Certificado al nº TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certificado al nº C-DE. PB49.B.00416 Libre de plomo
Conforme a 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Conforme a CEI 20-35 Salas blancas
Conforme a ISO clase 1. material de revestimiento exterior cumple con CF130.15.07.UL, probado por IPA conforme al estándar 14644-1
Datos técnicos
Descargas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h